- AIDE
- Mode d’emploi
- Paramètres des conditions de devis
- [Pièces en tôle soudée] Paramètres de devis
- Informations sur le devis manuel
Informations sur le devis manuel
- Même si un devis automatique n’est pas disponible sur meviy pour le service de tôles soudées, vous pouvez obtenir un devis en utilisant le devis manuel.
- Veuillez vérifier les points suivants, puis n’hésitez pas à faire une demande.
Qu’est-ce qu’un devis manuel ?
- Il s’agit d’un processus par lequel un devis manuel est examiné et émis par le service d’assistance meviy, lorsqu’un devis automatique n’est pas disponible sur meviy.
- Vous pouvez demander un devis manuel lorsque votre commande contient des éléments non couverts par le devis automatique, implique de grandes quantités ou nécessite des instructions supplémentaires dans le champ de commentaire.
- En général, vous recevrez une réponse dans un délai de 1 à 2 jours ouvrés.
- *Des délais supplémentaires peuvent être nécessaires si les matériaux sont difficiles à approvisionner.
Comment demander un devis
- Lorsqu’un devis manuel est disponible, un bouton « Demander un devis manuel » s’affiche comme indiqué sur l’image de droite. Veuillez cliquer sur ce bouton pour envoyer votre demande.
- Les articles pouvant faire l’objet d’une demande via le devis manuel sont les suivants :
- ・Lorsque l’épaisseur de tôle des composants diffère.
- ・Lorsque les composants comprennent des éléments non couverts par le devis automatique, tels que les trous filetés.
- ・Lorsque vous souhaitez spécifier des procédés de soudage qui n’ont pas pu être indiqués dans la section des informations de soudage. (Veuillez saisir les détails dans le champ Instructions supplémentaires .)
Boîte de commentaires (Instructions supplémentaires)
- Les instructions d’usinage que vous fournissez pour les pièces en tôle soudées sont pleinement prises en compte.
- Cliquez sur [Entrée] et remplissez le champ de saisie affiché, puis cliquez sur [OK].
- Veuillez saisir les instructions relatives aux procédés de soudage et les instructions d’usinage pour les trous filetés non couverts par le devis automatique.
Annulation d’un devis manuel
- La demande de devis peut être annulée jusqu’à la réponse de l’assistance meviy.
- Si les conditions ont changé ou si le devis n’est plus nécessaire, cliquez sur « Annuler le devis manuel » pour annuler la demande.
- Pour demander un nouveau devis après annulation, cliquez à nouveau sur « Demander un devis manuel ».
Devis accepté
- En plus de recevoir un e-mail du service d’assistance meviy, le montant, le délai d’expédition et le numéro de pièce s’affichent dans la visionneuse 3D.
- De plus, « Message de l’assistance meviy » s’affiche si des conditions sont incluses dans le devis.
- Cliquez sur « Confirmer » pour consulter les détails.
Devis refusé
- Si le devis est refusé par le service d’assistance meviy, un message est ajouté dans l’avertissement et un e-mail détaillé est envoyé à votre adresse e-mail enregistrée. Veuillez vérifier les détails.
- Cliquez sur « Définir les conditions de devis » pour revenir à l’état antérieur à la demande de devis manuel, où les paramètres peuvent être modifiés et un nouveau devis manuel peut être demandé.
Devis manuel non disponible
- Un devis manuel ne peut pas être demandé si le bouton « Demander un devis manuel » n’est pas affiché.
- La reconnaissance de la forme a peut-être échoué. Veuillez vérifier la forme du modèle et les autres détails pertinents.
- Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail.
- meviy-eu@misumi-europe.com
Expérience d’enregistrement de devis manuel
- Ce qui suit est un enregistrement des devis manuels pour lesquels nous avons l’expérience, ainsi que des éléments non pris en charge.
- La faisabilité de production est déterminée au cas par cas, même pour les pièces incluant des éléments pour lesquels nous avons l’expérience. La demande sera refusée s’il n’est pas possible d’y donner suite.
Pièces en tôles soudées
- Veuillez définir les éléments pour lesquels nous avons de l’expérience soit sur meviy, soit en renseignant les détails dans le champ Commentaire (Instructions supplémentaires).
- Les demandes nécessitant des dessins 2D ne sont pas prises en charge.
| Éléments maîtrisés | Éléments non pris en charge | |
|---|---|---|
| Quantité | Commande en grande quantité | – |
| Délai d’expédition | Délai d’expédition spécifié | – |
| Taille | Dimensions développées de 2 000 mm de longueur. | – |
| Tolérance et précision | Plage de tolérance de 0,2 ou plus | Plage de tolérance de 0,2 ou plus |
| – | Spécifications de tolérances géométriques | |
| – | Spécifications de rugosité de surface | |
| – | Spécifications de brillance | |
| Type de matériau et traitement de surface | – | [ Material, Surface Treatment ] Type de matériau et traitements de surface non sélectionnables pour le devis automatique |
| – | Soudage entre tôles perforées | |
| – | Spécifications de couche de fond | |
| Traitement thermique et dureté | – | Traitement thermique |
| – | Spécifications de dureté | |
| Trous | Dimensions de taraudage non couvertes par le devis automatique | Dimensions des trous fraisés non couvertes par le devis automatique |
| – | Trou borgne | |
| – | Trous fraisés | |
| Écrou soudé | Quantité d’installation d’écrous non éligible au devis automatique | Spécifications de finition de l’écrou soudé |
| Méthode d’usinage | Dégraissage | – |
| Spécifications de chanfreinage sur toute la circonférence | – | |
| Pièces | – | Modifications de la géométrie en miroir |
| – | Forme spécifiée différente du modèle 3D | |
| Documents de certification | Certificat de contrôle matière (lots similaires) | – |
| FDS | Certificats RoHS | |
| Fiches de contrôle | – |
Foire aux questions
- Q. Les devis manuels sont-ils plus coûteux ?
- R. À l’exception des commandes en grande quantité, les devis manuels ont tendance à être plus coûteux que les devis automatiques.
- Q. Pourquoi les conditions diffèrent-elles des devis précédents ?
- R. Les conditions des devis varient car ceux-ci sont établis manuellement au cas par cas.
- Q. Des remises sont-elles disponibles ?
- R. Non, elles ne sont pas prises en charge.
- Q. Le numéro de la pièce peuvent-elles faire l’objet d’un devis pour une expédition en mode économique, accéléré ou express ?
- R. Non, elles ne sont pas prises en charge. Seuls les numéros de pièces à devis automatique sont pris en charge.
- Q. Les devis peuvent-ils être établis pour plusieurs quantités ?
- R. Veuillez indiquer les quantités dans la boîte de commentaires et nous vous répondrons en fonction de celles-ci. Nous pouvons répondre pour un maximum de sept quantités différentes.
- Q. Que dois-je faire si je souhaite une réponse plus rapide ?
- R. Veuillez saisir des détails tels que « Veuillez répondre avant le xx » dans la boîte de commentaires et nous ferons de notre mieux pour répondre à votre demande. Toutefois, cela peut ne pas être possible, selon la situation de l’usine qui vérifie votre demande. Nous vous remercions de votre compréhension.