- AIDE
- Informations techniques
- Pièces en tôle soudée
- Normes de soudage
- Normes de procédé de soudage
Normes de procédé de soudage
Type de soudage
Soudage à l’arc
- Le type de soudage « soudage à l’arc » doit être réalisé par soudage TIG ou soudage semi-automatique (soudage MAG (CO₂)). En outre, le soudage doit être effectué avec des baguettes de soudure si nécessaire.
- Le choix de la méthode de soudage à utiliser pour la fabrication est arrêté à l’usine de fabrication, en référence aux normes décrites ci-après, en fonction de la forme du produit.
・Soudage TIG :
-
Cette méthode est principalement utilisée pour les tôles minces, les bords extérieurs des formes en boîte et les soudures bout à bout. Pour les tôles d’épaisseur moyenne et supérieure, le soudage TIG peut également être réalisé avec des baguettes de soudure.
-
La zone de soudage TIG présente un aspect continu, en écailles qui se chevauchent.
Exemple de fabrication par soudage TIG (sans baguette de soudure, EN 1.4301 équiv. (2B))
・Soudage semi-automatique (soudage MAG (CO₂)) :
- Cette méthode de soudage est souvent utilisée pour les produits en tôle d’épaisseur moyenne avec des soudures d’angle. Il tend à produire des projections et du laitier lors du traitement.
- La zone soudée est en surépaisseur, donnant un aspect plus saillant par rapport au soudage TIG.
Exemple de soudage MAG (CO₂) (avec baguette de soudure, EN 1.0038 équiv.)
・Critères d’utilisation des baguettes de soudure :
- Utilisées lors du soudage à l’arc sur des matériaux ferreux avec des épaisseurs de tôle de 3,2 mm ou plus, des matériaux à base d’acier inoxydable avec des épaisseurs de tôle de 4,0 mm ou plus, et des matériaux en aluminium avec des épaisseurs de tôle de 2,0 mm ou plus.
- Cependant, pour les zones telles que le périmètre extérieur des formes en boîte, les soudures bout à bout ou les emplacements où le cordon de soudure risque d’interférer avec les trous lors de l’utilisation d’une baguette de soudure, le soudage TIG
peut être utilisé à la place sans baguette de soudure afin de préserver l’aspect et la fonctionnalité.
Exemple de reprise de soudure par soudage TIG (avec baguette de soudure, A5052)
Soudage au laser
Le soudage au laser est effectué par soudage au laser à fibre ou par soudage au laser YAG.
L’usine de fabrication détermine la méthode à utiliser en fonction de la forme du produit.
Exemple de traitement par soudage au laser
Standard (Arc ou laser)
- Pour « Laissez-nous choisir (Arc ou Laser) », le soudage est effectué selon les méthodes décrites ci-dessus pour le soudage à l’arc ou le soudage au laser, et le produit est expédié.
- Le type de soudage utilisé en production est déterminé à l’usine de fabrication en fonction de conditions telles que le matériau demandé, l’épaisseur de tôle et la forme du produit. Pour les commandes répétées du même numéro de modèle, le soudage sera effectué selon la même méthode que la commande initiale.
Soudage par points
Pour le soudage par points, nous utilisons des machines à souder par points à position fixe ou de type table en fonction de la forme du produit. Le type de machine est déterminé à l’usine de fabrication.
・Méthode de traitement :
-
Le traitement est effectué à l’aide de machines à souder par points de type fixe ou de type table.
-
Les marques de soudage par points diffèrent : avec les machines de type fixe, des indentations se forment des deux côtés de la zone de chevauchement des deux tôles. Avec les machines de type table, aucune indentation ne se forme sur la surface appliquée à plat contre l’électrode de table.
-
Bien que l’aspect varie également en fonction du matériau, de l’épaisseur de tôle et de la forme, la profondeur de l’indentation tend à être plus importante avec la méthode de type table.
- Exemples de marques de soudage par points selon la méthode de soudage et le matériau
- Exemple : EN 1.4301 équiv. (2B)
・Direction de la pression :
- La direction de la pression lors du soudage par points est déterminée à l’usine de fabrication en fonction de la forme du produit.
- Si vous souhaitez spécifier la méthode de traitement, veuillez l’indiquer dans la section Instructions supplémentaires et demander un devis manuel.
Longueur de gorge de soudure
Pour les produits soudés par soudage à l’arc, la longueur de côté de soudure cible est la suivante.
Si vous avez besoin de souder avec des longueurs de côté de soudure hors des plages indiquées ci-dessous, veuillez le préciser dans le champ Instructions supplémentaires et demander un devis au service d’assistance meviy.
・EN 1.0330 équiv. (EN 1.0320 équiv. (laminé à chaud)), EN 1.0330 équiv. (zingage électrolytique), EN 1.4301 équiv. (2B), EN 1.4301 équiv. (N° 1), acier inoxydable (finition poli d’un seul côté), EN 1.4016 équiv. (2B)
- – Valeur de référence (minimum) : 0,7 x épaisseur de tôle t1 mm
- – Valeur maximale : 1,5 x épaisseur de tôle t2 mm
- *Pour le soudage de tôles de différentes épaisseurs
Épaisseur de tôle t1 : Épaisseur de tôle plus fine, épaisseur de tôle t2 : Épaisseur de tôle plus importante
・EN AW−5052 équiv.
- – Valeur de référence (minimum) : 3,5 mm
- – Valeur maximale : 10 mm
Image de la longueur de côté de soudure
Résistance mécanique des produits soudés
Nous ne garantissons pas la résistance mécanique du produit fini pour les pièces Tôles Soudées. Cependant, nous expédierons le produit après avoir confirmé que les composants sont soudés et assemblés.