Aspect après les opérations de soudage et de finition

Aspect général du produit

Aspect des pièces revêtues

  • Dans les zones où la circulation de la solution de revêtement est limitée, comme les coins des formes en boîte entièrement fermées, des variations de couleur (zones encadrées en rouge dans la figure ci-dessous) peuvent se produire.
  • En guise de mesure corrective, nous recommandons de modéliser des trous traversants à proximité de ces zones.

Exemple d’irrégularité de couleur au niveau du coin d’une forme en boîte

Aspect du coin d'une forme en boîte

  • Pour les coins des formes en boîte, souder et combler les trous du côté extérieur aux emplacements indiqués par des mises en surbrillance sphériques violettes dans la visionneuse 3D.
  • whether to fill corners of box shapes in meviy, refer to basic modeling rules.Pour connaître les critères déterminant s’il faut combler les coins des formes en boîte dans meviy, reportez-vous aux règles de modélisation de base.

État de comblement des trous d’angle des formes en boîte

Coins de formes en boîte avec trous non comblés

Aspect de la zone soudée

Projections

Les projections générées pendant le soudage sont éliminées avant l’expédition.

・Produits sans traitement de surface :

  • Pour les métaux ferreux et les matériaux à base d’aluminium, des marques de retrait peuvent subsister dans une mesure n’affectant pas la surface.
  • Les matériaux en acier inoxydable sont expédiés sans marques d’élimination des projections.

○ Matériaux ferreux

Matériaux ferreux après élimination des projections

× Exemple sans élimination des projections

Matériaux ferreux avant l’élimination des projections

Bavures sur cordon de soudure

Nous confirmons l’absence de bavures sur le cordon de soudure avant l’expédition.

Fissures

Nous confirmons l’absence de fissures dans la zone du cordon de soudure avant l’expédition.

Morsure et chevauchement

Nous confirmons l’absence de morsure et de chevauchement avant l’expédition

・Morsure

・Chevauchement

Attention

Lors de la réalisation d’un soudage à l’arc par soudage TIG sans baguette de soudure, le cordon de soudure se forme de sorte qu’il s’enfonce vers l’intérieur, donnant l’aspect indiqué ci-dessous. Il ne s’agit pas d’une morsure mais d’une finition de soudure normale.

Exemple de soudage TIG sans baguette de soudure

Coup d’arc

Nous confirmons l’absence de coup d’arc avant l’expédition.

Exemple de coup d’arc

Laitier sur cordon de soudure

  • Lors de la réalisation d’un soudage à l’arc semi-automatique (CO2) sur des tôles épaisses à base de fer, du laitier peut se former sur le cordon de soudure.
  • Nous éliminons autant de laitier que possible
    avant l’expédition, mais la suppression complète n’est pas toujours réalisable.
  • À noter que le laitier n’indique pas de défaut fonctionnel dans le cordon de soudure ; cependant, le traitement de surface a tendance à adhérer moins facilement aux zones de cordon de soudure contenant du laitier.
  • Si vous achetez des tôles épaisses à base de fer sans traitement de surface auprès de meviy et prévoyez d’effectuer un traitement de surface dans un processus ultérieur, veuillez préciser que l’élimination du laitier est requise dans le champ Instructions supplémentaires et en faire la demande via un devis manuel.

Exemple de mauvaise adhérence du traitement de surface due à la formation de laitier (zone de taches noires)

Marques de soudage temporaires (soudage à l’arc, soudage au laser)

  • Lors de l’exécution d’opérations de soudage à l’arc ou au laser, selon la forme, un soudage de pointage peut être effectué avant l’opération de soudage principale. Dans de tels cas, des marques de soudage de pointage peuvent être visibles dans certaines zones, mais cela ne cause aucun problème fonctionnel.
  • En outre, des processus de finition équivalents à ceux de la soudure principale sont également effectués sur les zones de soudure temporaires.

Marques de soudure temporaires

Marques de soudure temporaires (soudage par points)

  • Un soudage de pointage peut être effectué pour éviter un mauvais alignement des pièces pendant le soudage par points.
  • Le soudage de pointage
    est effectué en plusieurs points sur la surface d’épaisseur de tôle (surface latérale). Si cela n’est pas possible, il est effectué à
    des emplacements discrets sur la surface latérale.
  • Le soudage de pointage pour le matériau A5052 implique le soudage à l’électrode enrobée, ce qui entraîne des dimensions de soudure légèrement plus importantes que pour le fer ou l’acier inoxydable.

EN 1.0330 équiv.(EN 1.0320 équiv. (laminé à chaud))

EN 1.4301 équiv. (2B)

EN AW−5052 équiv.

Marques de soudure par points

Les marques de soudure par points de forme quasi circulaire sont considérées comme un travail normal de soudage par points. Les marques de soudure par points font l’objet d’un contrôle de forme avant l’expédition.

○ Bon exemple

× Mauvais exemple

Articles récemment consultés