- AIDE
- Informations techniques
- Tournage CNC
- Précision et spécifications d'usinage
- À propos du meulage et du polissage
À propos du meulage et du polissage
Zones configurables
Les éléments suivants sont éligibles à la fonctionnalité de Devis automatisés pour le meulage et le polissage.
| Pièce | Ra6,3 | Ra3,2 | Ra1,6 | Ra0,8 | Ra0,4 | G (meulage) | SPBF (Polissage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① Surface cylindrique (diamètre extérieur) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ① Surface cylindrique (diamètre intérieur) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー |
| ② Diamètre extérieur de la rainure | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー |
| ③ Surface conique | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー |
| ④ Face d’extrémité du diamètre extérieur | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー |
| ⑤ Face d’extrémité du diamètre intérieur | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー |
| ⑥ Les deux extrémités | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
Tailles prises en charge pour le meulage (G)
Les tailles de meulage prises en charge sont les suivantes.
Meulage du diamètre extérieur
| Diamètre extérieur (D) | Longueur totale (L) | Longueur (ℓ) |
|---|---|---|
| 3≤D≤8 | 50≤L≤150 | 12≤ℓ |
| 8<D≤100 | 50≤L≤300 | 12≤ℓ |
Meulage de surface
| Diamètre extérieur (D) | Épaisseur (T) |
|---|---|
| 10≤D≤200 | 5≤T≤50 |
Meulage du diamètre intérieur
| Diamètre extérieur (D) | Diamètre intérieur (d) | Longueur (ℓ) |
|---|---|---|
| 8≤D≤20 | 3≤d≤12 | dX3 |
| 20<D≤30 | 3≤d≤22 | |
| 30<D≤50 | 5≤d≤36 | |
| 50<D≤60 | 8≤d≤48 | |
| 60<D≤80 | 10≤d≤64 | dX1,5 |
| 80<D≤100 | 15≤d≤84 | |
| 100<D≤140 | 20≤d≤120 |
Remarques
Si aucune forme de dégagement ou rainure de dégagement d’angle R0 n’est spécifiée au bas du diamètre intérieur, un relief de polissage peut être ajouté à notre discrétion.
Conseil
Des exemples de finitions obtenues par meulage du diamètre intérieur sont présentés ci-dessous.
Tailles disponibles pour le polissage (SPBF)
Les tailles prises en charge pour le polissage sont les suivantes.
Taille
| Longueur (ℓ) | Poids (W) |
|---|---|
| 12≤ℓ≤100 | W≤2,5kg |
Remarques
En raison des caractéristiques de traitement, le polissage peut affecter involontairement les surfaces adjacentes à la surface polie spécifiée, ce qui peut modifier leur apparence.