- AIDE
- Informations techniques
- Pièces en tôle
- Directives de conception
- Identification des trous filetés et tailles sélectionnables
Identification des trous filetés et tailles sélectionnables
Identification des trous filetés
- Les informations relatives au diamètre du trou dans la base de données d’informations sur les trous de meviy sont enregistrées en fonction des diamètres nominaux des trous filetés de chaque extension de fichier pouvant être téléchargée. Les diamètres des trous détectés sont vérifiés par rapport au tableau ci-dessous (Tableau 1).
- *Si le diamètre détecté ne correspond à aucune entrée du tableau, le trou sera traité comme un trou traversant. Vous pouvez toutefois modifier le type de trou ou le diamètre nominal lors de la configuration des paramètres de devis.
- *Si un diamètre correspond à plusieurs diamètres nominaux (ci-dessous, 5,00 mm), le diamètre nominal le plus grand (M6) sera sélectionné en priorité.
Tableau 1) Avec les paramètres par défaut : Tableau des diamètres de trou correspondant à l'identification des trous filetés par extension de fichier
| Trou fileté Diamètre nominal | Extension de fichier | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
iCAD SX (.icd) | |||||
| M2 | 1,57 | 1,60 | 1,62 | 2,00 | 1,60 | 1,57 | 2,00 | |
| M2,5 | 2,01 | 2,05 | 2,08 | 2,50 | 2,05 | 2,01 | 2,50 | |
| M3 | 2,46 | 2,50 | 2,53 | 3,00 | 2,50 | 2,46 | 3,00 | |
| M4 | 3,24 | 3,30 | 3,33 | 4,00 | 3,30 | 3,24 | 4,00 | |
| M5 | 4,13 | 4,20 | 4,23 | 5,00 | 4,20 | 4,13 | 5,00 | |
| M6 | 4,92 | 5,00 | 5,04 | 6,00 | 5,00 | 4,92 | 6,00 | |
| M8 | 6,65 | 6,75 | 6,78 | 6,80 | 8,00 | 6,80 | 6,65 | 8,00 |
| M10 | 8,38 | 8,50 | 8,53 | 10,00 | 8,50 | 8,38 | 10,00 | |
| M12 | 10,11 | 10,20 | 10,25 | 10,27 | 10,30 | 10,20 | 10,11 | 12,00 |
| M14 | 11,84 | 12,00 | 12,02 | 12,10 | 12,00 | 11,84 | 14,00 | |
| M16 | 13,84 | 14,00 | 14,02 | 16,00 | 14,00 | 13,84 | 16,00 | |
- Pour faciliter l’identification correcte des trous taraudés, il est recommandé de spécifier le logiciel de CAO que vous utilisez habituellement dans « Reconnaissance automatique du type de trou ».
- Les diamètres des trous détectés par la plateforme meviy seront alors vérifiés par rapport aux diamètres des trous du logiciel de CAO spécifié (Tableau 2).
- *Le lien ci-dessous fournit plus d’informations sur la configuration des paramètres.
- FA Pièces mécaniques ; paramètres configurables sur l’écran des paramètres : reconnaissance automatique du type de trou
Tableau 2) Avec paramètres d'identification des trous filetés : Tableau des diamètres des trous identifiés comme trous filetés pour chaque progiciel de CAO spécifié
| Trou fileté Diamètre nominal | Paramètres d’identification des trous filetés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLIDWORKS (Choisissez parmi 2 types) | Siemens PLM-NX Creo Solid Edge Onshape | Autodesk Inventor CATIA | iCAD SX | IronCAD | Autodesk Fusion | ||
| Type A (*1) | Type B (*2) | ||||||
| M2 | 1,60 | 2,00 | 1,60 | 1,56 | 2,00 | 1,60 | 1,62 |
| M2,5 | 2,05 | 2,50 | 2,05 | 2,01 | 2,50 | 2,05 | 2,08 |
| M3 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 2,46 | 3,00 | 2,50 | 2,53 |
| M4 | 3,30 | 4,00 | 3,30 | 3,24 | 4,00 | 3,30 | 3,33 |
| M5 | 4,20 | 5,00 | 4,20 | 4,13 | 5,00 | 4,20 | 4,23 |
| M6 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 4,92 | 6,00 | 5,00 | 5,04 |
| M8 | 6,80 | 8,00 | 6,80 | 6,65 | 8,00 | 6,80 | 6,78 |
| M10 | 8,50 | 10,00 | 8,50 | 8,38 | 10,00 | 8,50 | 8,53 |
| M12 | 10,20 | 12,00 | 10,20 | 10,11 | 12,00 | 10,2 | 10,27 |
| M14 | 12,00 | 14,00 | 12,00 | 11,84 | 14,00 | 12,00 | 12,02 |
| M16 | 14,00 | 16,00 | 14,00 | 13,84 | 16,00 | 14,00 | 14,02 |
- *1 Lorsque les options de trou SOLIDWORKS sélectionnées sont « Diamètre de l’alésage » ou « Filetage esthétique ».
- *2 Lorsque l’option de trou SOLIDWORKS sélectionnée est « Supprimer les filets ».
Sélection de la taille des trous filetés
Les trous filetés ne peuvent pas être sélectionnés pour les produits métalliques perforés ou les matériaux d’une épaisseur inférieure ou égale à 0,8 mm.
| Matériau : Acier | Épaisseur de la tôle | Diamètre du trou fileté | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1,0 | M2 | M2,5 | M3 | ||||||||
| 1,2 | M2 | M2,5 | M3 | |||||||||
| 1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | |||||||
| 2,0 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
| 2,3 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
| 3,2 | M2(*1) | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||
| 4,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
| 6,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||||||
| 9,0 | M5(*2) | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |||||
| 10,0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
| 12,0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
| 16,0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
- *1 M2 correspond à EN 1.0330 équiv. (EN 1.0320 équiv. (laminé à chaud)) (Chromaté noir trivalent) et EN 1.0330 équiv. (galvanisé (chimique)) uniquement
- *2 Disponible uniquement pour EN 1.0038 équiv.
| Matériau : Acier inoxydable | Épaisseur de la tôle | Diamètre du trou fileté | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | M2 | M2,5 | M3 | ||||||||
| 1,2 | M2 | M2,5 | M3 | |||||||||
| 1,5 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | ||||||||
| 2,0 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
| 2,5 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
| 3,0 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||
| 4,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
| 5,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||||||
| 6,0 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| 9,0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
| 10,0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
| 12,0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
| EN 1.4301 équiv. (poli d’un seul côté #400-grit) EN 1.4301 équiv. (poli d’un seul côté #400-grit) | 1,0 | M3 | ||||||||||
| 1,2 | M3 | |||||||||||
| 1,5 | M3 | M4 | ||||||||||
| 2,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||||
| 3,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||||
| Matériau : Aluminium | Épaisseur de la tôle | Diamètre du trou fileté | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1,0 | M2 | M2,5 | M3 | ||||||||
| 1,2 | M2 | M2,5 | M3 | |||||||||
| 1,5 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | ||||||||
| 1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | |||||||
| 2,0 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
| 2,5 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | |||||||
| 3,0 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||||||
| 4,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
| 5,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
| 6,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||||||
| Matériau : Plastique clair | Épaisseur de la tôle | Diamètre du trou fileté | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3,0 | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| 5,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||||
| 8,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||||
| 10,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||