- AIDE
- Informations techniques
- Pièces en tôle
- Pièces/matériaux applicables
- Domaine d’application de la gravure
Domaine d’application de la gravure
Pour la tôle, seule la surface est usinée. La finition peut varier en fonction du matériau et de la machine. Pour plus de détails, veuillez vérifier la rubrique «Gravure».
Matériau : Acier | Traitement de surface | Épaisseur de la tôle |
---|---|---|
EN 1.0330 (EN 1.0320 équiv. (laminé à chaud)) | – | 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 |
EN 1.0038 équiv. | – | 9,0 10,0 12,0 16,0 |
Matériau : Acier inoxydable | Finition | Épaisseur de la tôle |
---|---|---|
EN 1.4301 équiv. | 2B | 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 |
EN 1.4016 équiv. | 2B | 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 |
EN 1.4301 équiv. | No.1 | 9,0 10,0 12,0 |
EN AW-5052 équiv. | – | 0,8 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 |
*1 La tolérance d’épaisseur de la tôle est de ±10 % (valeur de référence).
Taille des caractères
- Les caractères alphanumériques de demi-largeur et certains symboles (+-. #$%&'()=*:? /_~) peuvent être saisis librement.
- Le retour à la ligne et l’insertion d’espaces sont également pris en charge.
- La police (type de police, espacement) et l’interligne ne peuvent pas être spécifiés.
Taille des caractères
En raison des variations dans les définitions de taille de police, il peut y avoir des écarts par rapport à la taille spécifiée en fonction du contenu.
Définition de la taille de la police
Exemple) Dans le cas d’une taille de caractère par défaut de 5,0 mm

Valeur par défaut
(*) |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille nominale | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 22,5 | 25,0 | 27,5 | 30,0 |
Valeur mesurée A | 2,80 | 3,74 | 4,79 | 5,60 | 6,54 | 7,47 | 8,41 | 9,34 | 10,27 | 11,2 | 12,14 | 13,08 | 14,01 | 16,34 | 18,68 | 21,01 | 23,37 | 25,68 | 28,01 |
Valeur mesurée g | 3,01 | 4,02 | 5,02 | 6,26 | 7,03 | 8,03 | 9,04 | 10,04 | 11,05 | 12,52 | 13,05 | 14,06 | 15,07 | 17,39 | 20,08 | 22,36 | 25,11 | 27,62 | 30,13 |
Valeur mesurée x | 2,10 | 2,80 | 3,51 | 4,21 | 4,91 | 5,61 | 6,31 | 7,01 | 7,71 | 8,42 | 9,11 | 9,81 | 10,52 | 12,27 | 14,02 | 15,77 | 17,53 | 19,28 | 21,03 |
- *Selon le matériau et le caractère, une épaisseur comprise entre 3 et 5,0 mm peut endommager les caractères.
- *La taille est uniquement une valeur de référence. La précision dimensionnelle n’est pas garantie. Selon le contenu du texte, il peut arriver que la taille diffère de la taille spécifiée.
Angle de gravure
- Tournez dans le sens inverse des aiguilles d’une montre par pas de 45 degrés.
- Il s’agit uniquement de valeurs de référence et leur exactitude n’est pas garantie par l’assurance qualité.
Valeur initiale | 0 degré (référence face frontale) |
---|---|
Distance de pas angulaire (valeur standard) | 0 à 360 degrés (intervalles de 45 degrés) |