- AIDE
- Mode d’emploi
- Paramètres des conditions de devis
- [Pièces en tôle] Paramètres de devis
- Affichage de l’écran Visionneuse 3D
Affichage de l’écran Visionneuse 3D


- Cliquez sur un projet dans la liste des projets pour ouvrir l’écran Visionneuse 3D. Vous pouvez vérifier les informations suivantes sur l’écran Visionneuse 3D.
- Cliquez sur les onglets (2) à (5) pour changer d’affichage.
(1) Visionneuse 3D
- Vous pouvez manipuler les modèles pour les données 3D téléchargées. Les modèles peuvent être manipulés de la même manière qu’avec un logiciel de CAO.
- → Procédure de devis > « Étape 1 : Spécifiez la méthode d’identification des trous filetés »
- → Comment utiliser la visionneuse 3D
- → Commandes à l’aide de la souris
(2) Liste des pièces
Toutes les pièces contenues dans le projet sélectionné dans la liste des projets seront affichées.
(3) Précautions
Répertorie les messages d’erreur, les messages d’avertissement et les messages provenant de l’opérateur meviy.
(4) Infos de base
Vous pouvez modifier le matériau et le traitement de surface et définir un numéro de commande client.
(5) Vue en arborescence
La fonction de devis automatique ne sera pas disponible si vous avez saisi des instructions d’usinage supplémentaires. Sélectionnez [Demander un devis à meviy Support]. Un représentant vous répondra avec un devis.
Conseil
Un message s’affiche s’il existe un risque de déformation pendant le processus de fabrication. Vous pouvez vérifier la surface correspondante dans la Visionneuse 3D.
(6) Précisez toute autre information supplémentaire dans la boîte de commentaires.
- Les demandes ou questions supplémentaires, telles que les instructions d’usinage supplémentaires qui ne peuvent pas être configurées sur meviy, peuvent être détaillées.
- Vérifiez ici comment utiliser la boîte de commentaires.> “Offre manuelle Expérience Enregistrement“
Attention
Si vous avez besoin d’un traitement supplémentaire, l’offre automatique n’est pas disponible. Sélectionnez [Demander une offre manuelle]. Le responsable vous répondra ultérieurement avec une offre.
(7) Surface d'émission du numéro de pièce
- Une liste s’affiche avec les prix, les dates de livraison et les numéros de pièce attribués en fonction de la quantité souhaitée et des informations de base.
- Le bouton change en fonction du statut, vous pouvez confirmer les conditions de l’offre, demander un devis manuel ou ajouter le composant sélectionné à votre panier.