Tolérances dimensionnelles admissibles

  • Les tolérances dimensionnelles des joints soudés figurent dans le tableau ci-dessous.
Emplacement standard Classification des dimensions standard Valeur standard a Exemple
Section de fabrication soudée 30 ou moins ±0,5
Plus de 30, égal ou inférieur à 120 ±0,8
Plus de 120, égal ou inférieur à 400 ±1,2
Plus de 400, égal ou inférieur à 1 000 ±2,0
Plus de 1 000, égal ou inférieur à 2 000 ±3,0
  • *Pour les pièces soudées, les tolérances dimensionnelles spécifiées dans la norme JIS B0405 pour les tolérances générales des produits métalliques, le degré de tolérance C, s’appliquent.
  • Cependant, pour les dimensions de référence de 6 ou moins, la classification est regroupée avec celle applicable aux dimensions supérieures à 6 mais ne dépassant pas 30.
  • *Si une peinture/un revêtement est spécifié, la valeur standard pour les conditions du matériau est utilisée.

Attention

  • La tolérance dimensionnelle pour les sections soudées ne s’applique pas aux dimensions couvrant plusieurs de ces sections. (« a »)
  • Les dimensions s’étendant aux sections soudées en traversant des sections pliées sont également exclues du champ d’application. (« b »)

Exemples de cas où des tolérances dimensionnelles pour les sections soudées s’appliquent

Exemples de cas où des tolérances dimensionnelles pour les sections soudées ne s’appliquent pas

Attention

  • Pour les tolérances dimensionnelles applicables aux composants ne comportant pas de sections soudées, se reporter à la section « Tolérances dimensionnelles admissibles » du Manuel des pièces en tôle meviy.
  • Les composants doivent être fabriqués en respectant les tolérances dimensionnelles indiquées dans le Manuel des pièces en tôle. En raison de la zone affectée par la chaleur (ZAC), après le soudage, les niveaux de tolérance dimensionnelle répertoriés dans le Manuel des pièces en tôle ainsi que ceux applicables aux produits soudés s’appliquent. Veuillez vous reporter au diagramme ci-dessous pour plus de détails.

Dimensions des pièces composantes

Exemple incluant les tolérances dimensionnelles de la tôle, avec application des niveaux de tolérance dimensionnelle correspondants sans inclure les parties soudées

Dimensions des pièces composantes

Exemple incluant les dimensions de soudure, avec application des niveaux de tolérance dimensionnelle correspondants

Articles récemment consultés

    ↑