- AIDE
- Informations techniques
- Pièces en tôle
- Précision et spécifications d'usinage
- Spécifications d’usinage des trous
Spécifications d’usinage des trous
Frottement Trous percés/filetés
No. | Pièce standard | Valeur standard | Exemple | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Épaisseur de la bride | 1/2 de l’épaisseur de la tôle (valeur de référence) | ![]() | ||||
2 | Hauteur de la bride | Égale à l’épaisseur de la tôle (valeur de référence) |
Trous fraisés
No. | Diamètre nominal | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | Exemple | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diamètre du lamage (D) | Dimensions standard | 6,3 | 8,3 | 10,4 | 12,5 | 16,5 | 20,0 | 24,5 | 28,5 | 32,5 | ![]() |
Maximum | 6,9 | 9,6 | 11,1 | 13,3 | 17,8 | 22,4 | 26,5 | 30,5 | 34,5 | |||
2 | Diamètre du trou pilote (d) | Dimensions standard | 3,4 | 4,3 | 5,3 | 6,5 | 8,5 | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 16,5 | |
Maximum | 4,7 | 7,0 | 8,4 | 9,9 | 13,8 | 14,2 | 14,5 | 16,5 | 18,5 | |||
3 | Hauteur du lamage (t) | Dimensions de référence | 1,5~1,6 | 2,0~2,3 | 2,5~2,7 | 2,2~2,9 | 3,2~3,8 | 4,9~5,1 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
*Fabriqué de manière à ce que la tête ne dépasse pas lors de l’utilisation de boulons à tête fraisée à six pans creux (JIS-B1194).
Ajustement serré d'écrou
No. | Diamètre nominal | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | Exemple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Largeur des deux faces | 5,5 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | 17,0 |
|
2 | Hauteur de l’écrou | 2,1 | 2,3 | 3,1 | 4,1 | 4,6 | 6,1 | 7,1 |
- *Les valeurs de l’écrou à sertir sont données à titre indicatif.
- *L’angle de montage (angle entre un coin de l’écrou et le bord) de l’écrou (à sertir) est facultatif.
Écrou à souder (par points)
No. | Diamètre nominal | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Largeur des deux faces | 11,0 | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 |
|
2 | Hauteur de l’écrou | 4,2 | 4,2 | 5,2 | 6,7 | 8,2 | 9,8 |
- *Les valeurs des écrous à souder (par points) sont fournies à titre indicatif uniquement.
- Les écrous utilisés seront équivalents à ceux indiqués dans le tableau ci-dessus.
Pour les écrous à souder (par points), des écrous de classe de résistance 5 conformes à la norme JIS B1196:2010 sont utilisés. - *L’angle de montage (angle entre un coin de l’écrou et le bord de la pièce) est libre.