Délai d’expédition
- Les commandes passées avant l’heure limite sont prises en compte à partir du jour ouvrable suivant. (Les samedis, dimanches et jours fériés ne sont pas pris en compte.)
- *Les délais de livraison peuvent être plus longs que d’habitude pendant les jours fériés prolongés.
- Les délais d’expédition des articles à devis automatique sont les suivants. Le délai d’expédition varie en fonction de la quantité commandée.
- *Pour les services de Tôle Soudée, des délais de livraison prolongés sont disponibles en complément des délais d’expédition standard. Veuillez vous reporter aux « Options de livraison » pour plus de détails.
- *Pour plus de détails sur les types de soudage et les méthodes de finition, veuillez consulter les « Instructions et détails relatifs aux informations de soudage ».
| Matériau : Métaux ferreux | Traitement de surface | Expédition standard | Expédition en mode économique* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Soudage standard : Soudage à l’arc, soudage au laser | Soudage par points uniquement | Soudage standard : Soudage à l’arc, soudage au laser Soudage par points | |||
Finition du soudage : Élimination des marques de brûlure uniquement | Finition du soudage Finition par meulage | ||||
| EN 1.0330 équiv.(EN 1.0320 équiv. (laminé à chaud)) | - | 10 jours~ | 11 jours~ | 9 jours~ | 24 jours~ |
| Revêtement en poudre* | - | 13 jours~ | 11 jours~ | 29 jours~ | |
| Peinture liquide* | 14 jours~ | 12 jours~ | |||
| Nickelage chimique | 12 jours~ | 13 jours~ | 11 jours~ | 29 jours~ | |
| Oxyde noir | |||||
| Chromaté (III, précieux, transparent) | |||||
| Chromaté (III, précieux, noir) | - | - | |||
| EN 1.0038 équiv.* | - | 11 jours~ | 12 jours~ | - | 24 jours~ |
| Revêtement en poudre* | - | 14 jours~ | - | 29 jours~ | |
| Nickelage chimique | 13 jours~ | 14 jours~ | - | 29 jours~ | |
| Oxyde noir | - | ||||
| Chromaté (III, précieux, transparent) | - | ||||
| EN 1.0330 équiv. | Zingage électrolytique | 10 jours~ | - | 9 jours~ | 24 jours~ |
| Matériau : Acier inoxydable | Méthode de finition | Expédition standard | Expédition en mode économique* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Soudage standard : Soudage à l’arc, soudage au laser | Soudage par points uniquement |
Soudage standard :
Soudage à l’arc, soudage au laser
Soudage par points |
|||
| Finition du soudage :
Élimination des marques de brûlure uniquement |
Finition du soudage
Finition par meulage |
||||
| EN 1.4301 équiv. | N° 1 | 10 jours~ | 11 jours~ | - | - |
| 2B | 9 jours~ | 24 jours~ | |||
| Poli d’un seul côté, grain n° 400 | - | - | |||
| EN 1.4016 équiv. | 2B | 9 jours~ | 24 jours~ | ||
| Matériau : Aluminium | Traitement de surface | Expédition standard | Expédition en mode économique* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Soudage standard : Soudage à l’arc, soudage au laser | Soudage par points uniquement |
Soudage standard :
Soudage à l’arc, soudage au laser
Soudage par points |
|||
| Finition du soudage :
Élimination des marques de brûlure uniquement |
Finition du soudage :
Finition par meulage |
||||
| EN AW−5052 équiv. | - | 10 jours~ | 11 jours~ | 9 jours~ | 24 jours~ |
| Anodisation (transparent) | 12 jours~ | 13 jours~ | - | 29 jours~ | |
| Anodisé (noir) | |||||
| Anodisé noir (mat) | |||||
-
*En raison de contraintes de fabrication, pour EN 1.0330 équiv.(EN 1.0320 équiv. (laminé à chaud)), un jour est ajouté au délai d’expédition standard pour les épaisseurs de tôle de 6 mm.
-
*Le nombre de jours indiqué dans le délai d’expédition standard est ajouté pour les produits revêtus en poudre énumérés ci-dessous.
-
・Articles d’épaisseur supérieure ou égale à 6 mm avec les valeurs Munsell approximatives N1, N9.5, 2,5Y8/14, 5Y7/1 : 2 jours supplémentaires
-
・Valeurs Munsell approximatives 5Y7,2/1,4, 5P9/1 pour toutes les épaisseurs de tôle : 3 jours supplémentaires
-
*Si la commande comprend des formes à rayon de pliage R, 1 à 2 jours sont ajoutés au délai d’expédition standard.
-
*Si l’installation d’écrous est incluse, ajoutez 1 à 2 jours au délai d’expédition standard.
-
*Si deux épaisseurs de tôle ou plus sont requises, ajoutez 1 jour au délai d’expédition standard.
-
*Pour les pièces soudées de grande dimension (somme des trois côtés — longueur, largeur, hauteur — supérieure à 1 500 mm, ou poids supérieur à 20 kg), ajoutez 1 jour au délai d’expédition standard.
-
*Pour le service à délai prolongé, les éléments suivants sont exclus : fer (non traité) de plus de 9 mm, certains articles peints (revêtement en poudre en 2 couleurs (valeurs Munsell approximatives : 5Y7,2/1,4, 5P9/1)), EN 1.4301 équiv.(N° 1) et EN 1.4301 équiv.(poli d’un seul côté grain n° 400).
-
*Selon le type de livraison, de légères variations de couleur peuvent apparaître sur l’aspect des articles revêtus. Si vous souhaitez uniformiser la couleur, veuillez le préciser dans la section des commentaires (Autres instructions supplémentaires) et demander un devis au service d’assistance meviy.