Acerca del desbarbado de cantos

Estándares de desbarbado de cantos

Ejemplos de modelo Ejemplo de función Valores estándar
Desbarbado ligero Desbarbado intensivo
  • ①Esquina exterior
Ninguno
  • «Esquinas exteriores biseladas C1 mm. Se excluyen esquinas menores de 30° o mayores de 170°.»
  • Chaflanado de esquinas exteriores
  • ②Cantos de superficie de chapa
  • Eliminar rebabas y material residual y romper cantos a aprox. R0,1
  • Eliminar rebabas y material residual y romper cantos a R0,2 o mayor (aprox. R0,3)
  • ③Áreas de ranura estrecha
Sin rebabas ni restos de 0,1 mm o mayores Eliminar rebabas y restos y romper cantos a aprox. R0,1
  • ④Recortes estrechos y orificios pequeños
Sin rebabas ni restos de 0,1 mm o mayores Eliminar rebabas y restos y romper cantos a aprox. R0,1

Apariencia del desbarbado de cantos

Acabado de desbarbado ligero

  • Existe la posibilidad de que aparezcan pequeños arañazos en la superficie, ya que se utiliza una máquina de desbarbado de doble cara para eliminar las rebabas.
  • No se pueden especificar la rotura de bordes y el grabado en el mismo modelo. El proceso de rotura de bordes puede provocar que el grabado desparezca.
  • Las piezas de resina transparente contarán con acabado con rotura de bordes de serie.
Acrílico (transparente), grosor 8,0 mm.
EN 1.4301 equiv. (2B), espesor 3,0 ㎜

Acabado de desbarbado intensivo

  • Los cantos de superficie de chapa se desbarban a R0,2 o mayor con una máquina de desbarbado de doble cara, y las esquinas exteriores se chaflanan a C1 mediante corte láser.
  • Durante el desbarbado de los cantos de superficie pueden producirse arañazos finos.
  • El desbarbado intensivo no está disponible con grabado, ya que los caracteres pueden perder nitidez.
Canto del espesor de la chapa
EN 1.4301 equiv.(2B), espesor 6,0 mm
«Chaflán de esquina exterior EN 1.4301 equiv.(2B), espesor 6,0 mm»

Precaución

Casos en los que el desbarbado de cantos está restringido
Dado que el desbarbado se realiza antes del plegado mediante una máquina de desbarbado, las ranuras estrechas presentan un acabado fino (aprox. R0,1).

Precaución

Casos en los que el chaflanado de esquinas exteriores no es aplicable
1. La esquina del modelo contiene curvas
2. Ángulos agudos menores de 30° y ángulos obtusos mayores de 170°

Artículos vistos recientemente