- AYUDA
- Información técnica
- Chapa Metálica Soldada
- Precisión y especificaciones
- Acerca del Chaflanado (soldadura de chapa metálica)
Acerca del Chaflanado (soldadura de chapa metálica)
Estándares de desbarbado de cantos
| Ejemplos de modelo | Ejemplo de función | Valores estándar | |
|---|---|---|---|
| Desbarbado ligero | Desbarbado intensivo | ||
![]() |
|
Ninguno |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
Sin rebabas ni restos de 0,1 mm o mayores | Eliminar rebabas y restos y romper cantos a aprox. R0,1 | |
|
Sin rebabas ni restos de 0,1 mm o mayores | Eliminar rebabas y restos y romper cantos a aprox. R0,1 | |
Apariencia del desbarbado de cantos
Acabado de desbarbado ligero
- Existe la posibilidad de que aparezcan pequeños arañazos en la superficie, ya que se utiliza una máquina de desbarbado de doble cara para eliminar las rebabas.
- Las zonas de contacto entre placas que no están soldadas tienden a ser ligeramente más visibles en comparación con piezas sin chaflanado (ver imagen de la izquierda abajo).
- Además, las áreas sin cordón de soldadura entre secciones de soldadura en ángulo pueden presentar una baja adherencia del tratamiento superficial (ver imagen de la derecha abajo).
- Zonas de contacto entre placas no soldadas
- Ejemplo : EN 1.4301 equiv. (pasivado 2B), parte trasera soldada
- Tratamiento superficial en áreas sin cordón de soldadura entre secciones de soldadura en ángulo
- Ejemplo : EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [bobinado en caliente]), naranja intenso (RAL 2011 equiv., [CMYK 0 50 83 12] 2.5YR6.5/13)
Acabado de desbarbado intensivo
- Los cantos de superficie de chapa se desbarban a R0,2 o mayor con una máquina de desbarbado de doble cara, y las esquinas exteriores se chaflanan a C1 mediante corte láser.
- Durante el desbarbado de los cantos de superficie pueden producirse arañazos finos.
EN 1.4301 equiv.(2B), espesor 6,0 mm







