Estándares de procesado de soldadura

Tipo de soldadura

Soldadura por arco

  • El tipo de soldadura “Soldadura por arco” se realizará mediante soldadura TIG o soldadura semiautomática Soldadura MAG (CO2). Además, la soldadura se realizará utilizando varillas de soldadura según sea necesario.
  • La decisión sobre qué método de soldadura utilizar para la fabricación se tomará en la planta de fabricación, haciendo referencia a los estándares descritos más adelante, en función de la forma del producto.

・Soldadura TIG:

  • Este método se utiliza principalmente para placas finas, los bordes exteriores de formas de caja y soldaduras a tope. Para placas de espesor medio y por encima, la soldadura TIG también puede realizarse con varillas de soldadura.

  • El área con soldadura TIG muestra un aspecto continuo y solapado similar a escamas.

Ejemplo de fabricación con soldadura TIG (sin varilla de llenado, EN 1.4301 equiv. [pasivado 2B])

・Soldadura semiautomática (soldadura MAG [CO2]):

  • Este método de soldadura se utiliza a menudo para productos de chapa de espesor medio con soldaduras de filete. Tiende a producir salpicaduras y escoria durante el procesamiento.
  • El área soldada queda sobreelevada, lo que provoca un aspecto más prominente en comparación con la soldadura TIG.

Ejemplo de soldadura MAG (CO2) (con varilla de llenado, EN 1.0038 equiv.)

・Criterios de uso de la varilla de soldadura:

  • Se utiliza cuando se realiza soldadura por arco en materiales a base de hierro con espesores de la placa de 3,2 mm o más, materiales a base de SUS con espesores de la placa de 4,0 mm o más y materiales de aluminio con espesores de placa de 2,0 mm o más.
  • Sin embargo, para áreas como el perímetro exterior de formas de caja, soldaduras a tope o ubicaciones donde el cordón de soldadura puede interferir con los orificios cuando se utiliza una varilla de relleno, puede utilizarse la soldadura TIG
    sin una varilla de relleno para priorizar el aspecto y la funcionalidad.

Ejemplo de reparación de soldadura con soldadura TIG (con varilla de relleno, A5052)

Soldadura láser

La soldadura láser se realiza mediante soldadura láser de fibra o soldadura láser YAG.

La planta de fabricación determina qué método utilizar en función de la forma del producto.

Ejemplo de procesado de soldadura láser

Soldadura estándar (arco o láser)

  • Para “Déjenoslo a nosotros (arco o láser)”, la soldadura se realiza utilizando los métodos de soldadura descritos anteriormente para soldadura por arco o soldadura láser, y el producto se envía.
  • El tipo de soldadura utilizado durante la producción se determina en la planta de fabricación en función de condiciones como el material solicitado, el espesor de la placa y la forma del producto. Para pedidos repetidos del mismo número de modelo, la soldadura se realizará utilizando el mismo método que el pedido inicial.

Soldadura por puntos

Para la soldadura por puntos, utilizamos máquinas de soldadura por puntos de posición fija o tipo mesa dependiendo de la forma del producto. El tipo de máquina se determina en la planta de fabricación.

・Método de procesamiento:

  • El procesamiento se realiza con máquinas de soldadura por puntos de tipo fijo o tipo mesa.

  • Las marcas de soldadura por puntos difieren: con las máquinas de tipo fijo, se forman muescas en ambos lados del área de solapamiento de las dos placas como marcas de soldadura por puntos. Con máquinas de tipo mesa, no se forman muescas en la superficie colocada plana contra el electrodo de la mesa.

  • Aunque el aspecto también varía en función del material, el espesor de la placa y la forma, la profundidad de la hendidura tiende a ser mayor con el método de tipo mesa.

  • Ejemplos de marcas de soldadura por puntos por material y método de soldadura
  • Ejemplo: EN 1.4301 equiv. (pasivado 2B)

・Dirección de la presión:

  • La dirección de presión durante la soldadura por puntos se determina en la planta de fabricación en función de la forma del producto.
  • Si desea especificar el método de procesamiento, indíquelo en la sección Instrucciones adicionales y solicite una oferta manual.

Longitud de la pata de soldadura

Para productos soldados mediante soldadura por arco, la longitud de la pata objetivo es la siguiente.

Si necesita soldar con longitudes de pata fuera de los rangos que se indican a continuación, especifique esto en el campo Instrucciones adicionales y solicite un presupuesto al servicio técnico de meviy.

・EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [bobinado en caliente]), EN 1.0330 equiv. (zincado electrolítico), EN 1.4301 equiv. (pasivado 2B), EN 1.4301 equiv. (NO.1), acero inoxidable (acabado de una sola cara), EN 1.4016 equiv. (2B)

  • – Valor de referencia (mínimo): 0,7 x espesor de la placa t1 mm
  • – Valor máximo: 1,5 x espesor de la placa t2 mm
  • *Para placas de soldadura de diferentes espesores
      Espesor de la placa t1: Espesor de la placa más fino, espesor de la placa t2: Espesor de la placa más grueso

・EN AW−5052 equiv.

  • – Valor de referencia (mínimo): 3,5 mm
  • – Valor máximo: 10 mm

Imagen de longitud de pata

Resistencia de los productos soldados

No garantizamos la resistencia del producto acabado para las piezas de Chapa Metálica Soldada. Sin embargo, enviaremos el producto después de confirmar que los componentes están soldados y unidos.

Artículos vistos recientemente

    ↑