- AYUDA
- Cómo usar
- Configuración de las condiciones del presupuesto
- [Chapa Metálica Soldada] Configuración de la cotización
- Información sobre la oferta manual
Información sobre la oferta manual
- Incluso si una autooferta no está disponible en meviy para el servicio de Chapa Metálica Soldada, puede obtener una cotización utilizando la oferta manual.
- Consulte lo siguiente y, a continuación, no dude en realizar una solicitud.
¿Qué es una oferta manual?
- Se trata de un proceso mediante el cual se revisará y emitirá una oferta manual a través del servicio técnico de meviy cuando no esté disponible una autooferta en meviy.
- Puede solicitar una oferta manual cuando su pedido contenga elementos no cubiertos por la autooferta, implique grandes cantidades o requiera instrucciones adicionales en el espacio para comentarios.
- Normalmente recibirá una respuesta en 1-2 días laborables.
- *Es posible que se requieran más días en caso de que los materiales sean difíciles de conseguir.
Cómo solicitar una cotización
- Cuando haya una oferta manual disponible, el botón “Solicitar presupuesto manual” aparecerá como se muestra en la imagen de la derecha. Haga clic en este botón para enviar su solicitud.
- Los artículos disponibles para solicitar a través de la oferta manual son los siguientes:
- ・Cuando el espesor de la placa de los componentes difiere.
- ・Cuando los componentes incluyen elementos no cubiertos por la autooferta, como orificios roscados.
- ・Cuando desee especificar el procesado de soldadura que no se puedan indicar en la sección de información de la soldadura. (Introduzca los detalles en el campo instrucciones adicionales ).
Espacio para comentarios (instrucciones adicionales)
- Se admiten instrucciones de maquinado para piezas de Chapa Metálica Soldada.
- Haga clic en [Input] y rellene el campo de entrada que se muestra y, a continuación, haga clic en [OK]].
- Introduzca instrucciones relacionadas con los procesados de soldadura y cualquier instrucción de maquinado para orificios roscados que no estén cubiertos por la autooferta.
Cancelación de una oferta manual
- La solicitud de cotización se puede cancelar hasta que el servicio técnico de meviy haya respondido.
- Si las condiciones han cambiado o el presupuesto ya no es necesario, haga clic en “Cancelar oferta manual” para cancelar la solicitud.
- Para solicitar una nueva cotización después de la cancelación, vuelva a hacer clic en “Solicitar oferta manual”.
Cotización realizada correctamente
- Además de recibir un correo electrónico del servicio técnico de meviy, la cantidad, los días de envío y el número de pieza se mostrarán en el visor 3D.
- Además, se mostrará “Mensaje del servicio técnico de meviy” si se incluyen condiciones en la cotización.
- Haga clic en “Confirmar” para revisar los detalles.
Error en la cotización
- Si el servicio técnico de meviy rechaza la cotización, se añadirá un mensaje en Indicación y se enviará un correo electrónico detallado a su dirección de correo electrónico registrada. Consulte los detalles.
- Haga clic en “Fijar las condiciones de oferta” de nuevo para volver a donde estaba antes de solicitar una oferta manual, donde se puede cambiar la configuración y se puede volver a solicitar una oferta manual.
Oferta manual no disponible
- No se puede solicitar una oferta manual si no hay ningún botón “Solicitar oferta manual”.
- Es posible que el reconocimiento de la forma haya fallado. Consulte la forma del modelo y otros detalles pertinentes.
- Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros por correo.
- meviy-eu@misumi-europe.com
Registro de experiencia de oferta manual
- A continuación se presenta un registro de ofertas manuales con cuya gestión tenemos experiencia, así como elementos que no son compatibles.
- La viabilidad de la producción se determina caso por caso, incluso para las piezas que incluyen elementos con cuya gestión tenemos experiencia. La solicitud se rechazará si no es posible cumplirla.
Piezas de Chapa Metálica Soldada
- Establezca los elementos con los que tenemos experiencia en meviy o rellene los detalles en el espacio para comentarios (Instrucciones adicionales).
- Las solicitudes que requieren dibujos 2D no son compatibles.
| Con experiencia en | Elementos no admitidos | |
|---|---|---|
| Cantidad | Pedido de gran cantidad | – |
| Días de envío | Días de envío especificados | – |
| Tamaño | Dimensiones ampliadas de 2000 mm de longitud. | – |
| Tolerancia y precisión | Rango de tolerancia de 0,2 o superior | Rango de tolerancia de 0,2 o superior |
| – | Especificaciones de tolerancia geométrica | |
| – | Especificaciones de rugosidad superficial | |
| – | Especificaciones de brillo | |
| Tipo de material y tratamiento superficial | – | [ Material, Surface Treatment ] Tipo de material y tratamientos superficiales no seleccionables para autooferta |
| – | Soldadura entre láminas metálicas perforadas | |
| – | Especificaciones de la capa base | |
| Tratamiento térmico y dureza | – | Tratamiento térmico |
| – | Especificaciones de dureza | |
| Orificios | Tamaños de machos de roscar no cubiertos por la autooferta | Tamaños de agujeros avellanados no cubiertos por la autooferta |
| – | Agujero no pasante | |
| – | Agujeros avellanados | |
| Tuerca montada | Cantidad de instalación de tuerca no apta para autooferta | Especificación de acabado para tuerca soldada |
| Método de mecanizado | Desengrase | – |
| Especificaciones de chaflán alrededor de toda la circunferencia | – | |
| Piezas | – | Cambios en la geometría del espejo |
| – | Forma especificada diferente del modelo 3D | |
| Certificados | Certificado de prueba de fresado (lotes similares) | – |
| SDS | Certificados RoHS | |
| Hojas de inspección | – |
Preguntas frecuentes
- P. ¿Las ofertas manuales son más caras?
- R. A excepción de los pedidos de gran cantidad, las ofertas manuales suelen ser más caras que las autoofertas.
- P. ¿Por qué las condiciones difieren de cotizaciones anteriores?
- R. Las condiciones de la cotización varían, ya que las cotizaciones se realizan manualmente caso por caso.
- P. ¿Hay descuentos disponibles?
- R. No, no están disponibles.
- P. ¿Se pueden realizar presupuestos para los números de pieza de envío económico, envío acelerado y envío exprés?
- R. No, no están disponibles. Solo se admiten números de pieza de autoofertas.
- P. ¿Se pueden realizar cotizaciones para varias cantidades?
- R. Introduzca las cantidades en el espacio para comentarios y responderemos de acuerdo con esas cantidades. Podemos responder con respecto a un máximo de siete cantidades diferentes.
- P. ¿Qué debo hacer si quiero una respuesta más rápida?
- R. Introduzca detalles como “Responder antes del xx” en el espacio para comentarios y haremos todo lo posible para satisfacer su solicitud. Sin embargo, es posible que no podamos atenderlo, dependiendo de la situación en la fábrica que consulte su solicitud. Muchas gracias por su comprensión.