Tamaños disponibles para la cotización

  • La gama de tamaños de producto disponibles para la autooferta es la siguiente.
  • Hay dimensiones exteriores máximas (en la dirección de la longitud) por unidad de pieza que constituyen el producto. Para ver más detalles, consulte el Servicio de piezas de chapa metálica Material, Tratamiento superficial, Tamaño.
  • Los productos fuera del rango de autooferta se pueden solicitar mediante una cotización del servicio técnico de meviy.
Material: Metales ferrosos Tratamiento superficial Exterior del producto Dimensiones [mm] (Suma de longitud, anchura y altura) Dimensión máxima de componentes [mm] Peso del producto [kg]
EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [bobinado en caliente])
 EN 1.0038 equiv.
ー 30–2000*1 ~1200 ~27
Pintura/Revestimiento
Niquelado químico
Óxido negro
Cromato trivalente (transparente)
Cromato trivalente (negro)
EN 1.0330 equiv. Zincado electrolítico
Material: Acero inoxidable Método de acabado Dimensiones del producto [mm] (Suma de longitud, anchura, y altura) Dimensión máxima de componentes [mm] Peso del producto [kg]
EN 1.4301 equiv. N.º 1 30–2000 ~1200 ~27
2B
Pulido por una cara con grano #400
EN 1.4016 equiv. 2B
Material: Aluminio Tratamiento superficial Dimensiones del producto [mm] (Suma de longitud, anchura y altura) Dimensión máxima de componentes [mm] Peso del producto [kg]
EN AW−5052 equiv. – 30–2000*1 ~1200 ~27
Anodizado (transparente)
Anodizado (negro)
Anodizado negro (mate)
  • *1 Las dimensiones (consulte la tabla del apéndice) varían según el tratamiento de la superficie y el material.
  • (Tabla del apéndice)
  • Límite de tamaño, incluido el tratamiento superficial
Dimensiones externas [mm] (máximo)
Longitud Anchura Altura
Niquelado químico 1200 800 300
Óxido negro
Cromato trivalente (transparente)
Cromato trivalente (negro) 1150 900 120
EN AW-5052 equiv. (Sin tratamiento superficial) 1200 920 920
Anodizado (transparente) 600 400
Anodizado (negro)
Anodizado negro (mate) 1100 800 400

Artículos vistos recientemente

    ↑