Ámbito de las pruebas sin fugas

Materiales y tratamientos superficiales compatibles con la indicación sin fugas

  • Los materiales y tratamientos superficiales para los que se puede indicar la prueba de fugas son los siguientes.
  • 〇: Es posible realizar una autooferta
  • △: No es posible realizar una autooferta, pero sí una cotización manual
  • — : No es posible realizar autoofertas ni cotizaciones manuales
  • Para conocer los métodos de prueba de fugas y la cobertura de la garantía, consulte “Métodos de prueba de fugas y rango de garantía”.
  •  
  •  
  •  
Material: Metales ferrosos Tratamiento superficial Espesor de la placa Prueba de fugas
EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [bobinado en caliente]) 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0
Pintura/Revestimiento
Niquelado químico
Óxido negro
Cromato trivalente (transparente)
Cromato trivalente (negro)
EN 1.0038 equiv. 9,0 10,0 12,0 16,0
Pintura/Revestimiento 9,0 10,0 12,0
Niquelado químico 9,0
Óxido negro
Cromato trivalente (transparente)
EN 1.0330 equiv. Zincado electrolítico 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2
Material: Acero inoxidable Método de acabado Espesor de la placa Prueba de fugas
EN 1.4301 equiv. N.º 1 9,0 10,0 12,0
2B 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0
Pulido por una cara con grano #400 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0
Acabado de pulido fino por una cara
EN 1.4016 equiv. 2B 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0
Material: Aluminio Tratamiento superficial Espesor de la placa Prueba de fugas
EN AW−5052 equiv. 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0
Anodizado (transparente)
Anodizado (negro)
Anodizado negro (mate)
Material: Metal perforado Diámetro del orificio × orificio
Paso
Proporción de área abierta Espesor de la placa Prueba de fugas
Metal perforado: Tipo de orificio redondo escalonado de 60°
(EN 1.4301 equiv. [BA], recocido brillante)
ø2×3p 40,3 % 1,0
ø3×5p 32,7 % 1,0 1,5
ø5×8p 35,4 %
ø8×12p 40,2 % 1,5

Tipos y métodos de soldadura en los que se puede indicar soldadura sin fugas

  • Los tipos y métodos de soldadura para los que se puede indicar soldadura sin fugas son los siguientes.
    〇: Es posible realizar una autooferta
    △: No es posible realizar una autooferta, pero sí una cotización manual
    -: No hay ninguna ubicación disponible para la prueba de fugas; no se puede realizar una autooferta u cotización manual
    Para conocer los métodos de prueba de fugas y la cobertura de la garantía, consulte “Métodos de prueba de fugas y rango de garantía”.
  •  
Tipo de soldadura Método de soldadura Prueba de fugas
Montaje en casquillo presente Sin accesorio de casquillo
Soldadura estándar (arco o láser) Soldadura continua
Soldadura intermitente
Soldadura por arco Soldadura continua
Soldadura intermitente
Soldadura por puntos

Artículos vistos recientemente