Método de prueba de fugas y cobertura de la garantía

Cuando se selecciona “Sin fugas” en el menú [Basic Information] del Servicio de Chapa Metálica Soldada, se realizará una prueba de fugas después de la soldadura.

Tipos de pruebas de fugas

  • Dependiendo del material y de la forma del producto, se seleccionará y realizará en fábrica una prueba de penetración con colorante o una prueba Snoop.
  • Si necesita una prueba de llenado de agua, especifique esta solicitud en el campo Instrucciones adicionales y solicite un presupuesto al servicio técnico de meviy.

Comprobación del color

El método de prueba de comprobación del color se describe a continuación.

  • ① Retire los residuos adheridos al producto
  • ② Aplique la comprobación del color en la zona soldada
  • ③ Aplique el revelador en la parte posterior donde se aplicó la comprobación del color
  • ④ Déjelo reposar durante aproximadamente 30 minutos
  • ⑤ Inspeccione visualmente la zona de soldadura desde el lado de la soldadura para detectar cualquier reacción de color rojo (fuga).

*Durante las comprobaciones del color, dependiendo de la forma, el revelador puede fluir desde la parte posterior en los bordes del producto o las superficies de espesor de la placa. Por lo tanto, incluso si no hay anormalidades en la calidad de la soldadura, puede aparecer una reacción de color rojo en los bordes.

Esquema que muestra al revelador infiltrándose en los bordes y causando reacciones de color rojo en los bordes

Prueba Snoop

El método de prueba para la prueba Snoop se describe a continuación.

  • ① Retire los residuos adheridos al producto
  • ② Aplique la solución Snoop en la zona soldada
  • ③ Sople aire desde la parte trasera de la zona de soldadura recubierta
  • ④ Inspeccione visualmente si hay burbujas

*1 Pulverice durante aproximadamente 10 segundos en cada zona soldada para confirmar

Alcance de la garantía de la prueba de fugas

Entornos de uso aplicables del producto

Los siguientes productos están cubiertos por la garantía de estanqueidad de las uniones de soldadura continua y de las uniones soldadas a casquillo:

  • Productos utilizados en interiores a temperaturas entre 10 °C y 30 °C

  • Productos en los que no se aplica presión a la zona soldada

  • Productos que manipulan agua y aceite a temperaturas entre 11 °C y 49 °C

  • Aplicaciones que implican el almacenamiento temporal o la descarga de agua y aceite

Aspecto del producto después de la prueba de fugas

  • Durante la comprobación del color, si aparece una reacción de color rojo donde el penetrante y el revelador entran en contacto al atravesar la junta soldada, se considera que el producto tiene una fuga y no se enviará.
  • A los productos que superen la prueba de fugas se les retirará el penetrante y el revelador utilizados en la comprobación del color antes del envío.
  • Dependiendo de la forma del producto, el color del tinte (rojo o blanco) puede permanecer en áreas donde la limpieza es difícil o en pequeñas irregularidades en el cordón de soldadura.
  • Sin embargo, esto no afecta a la garantía de calidad de los productos sin fugas.

Aspecto antes de limpiar

Aspecto después de limpiar

Disposiciones de la garantía para la prueba de fugas

Otras disposiciones de la garantía para la prueba de fugas deberán cumplir con las disposiciones de garantía del Contrato de garantía de MISUMI.

Artículos vistos recientemente

    ↑