- AYUDA
- Información técnica
- Chapa Metálica Soldada
- Piezas/materiales aplicables
- Material/Tratamiento superficial
Material/Tratamiento superficial
- Los materiales y tratamientos superficiales admitidos por nuestro servicio de Chapa Metálica Soldada son los siguientes.
- 〇: Es posible realizar una autooferta, △: No es posible realizar una autooferta, pero es posible realizar una oferta manual con el servicio técnico de meviy
- *Para obtener más detalles sobre tipos de soldadura y métodos de acabado, consulte “Instrucciones y detalles sobre la información de soldadura”.
| Material: Metales ferrosos | Tratamiento superficial | Espesor de la chapa*1 | Soldadura estándar: Soldadura por arco, soldadura láser | Soldadura por puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Acabado de soldadura: Solo eliminación de marcas de quemado
|
Acabado de soldadura Acabado con amoladora
|
||||
| EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [bobinado en caliente]) | – | 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 | 〇 | 〇 |
〇 ~3,2 mm
|
| Pintura/Revestimiento*2 | – | 〇 | |||
| Niquelado químico | 〇 | 〇 | |||
| Óxido negro | 〇 | 〇 | |||
| Cromato trivalente (transparente) | 〇 | 〇 | |||
| Cromato trivalente (negro) | – | 〇 | – | ||
| EN 1.0038 equiv. | – | 9,0 10,0 12,0 16,0 | 〇 | 〇 | – |
| Niquelado químico | 9,0 | 〇 | 〇 | – | |
| Óxido negro | 〇 | 〇 | – | ||
| Cromato trivalente (transparente) | 〇 | 〇 | – | ||
| EN 1.0330 equiv. | Zincado electrolítico*3 | 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 | 〇 | – | 〇 |
| Material: Acero inoxidable | Método de acabado | Espesor de la placa | Soldadura estándar: Soldadura por arco, soldadura láser | Soldadura por puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
Acabado de soldadura: Solo eliminación de marcas de quemado | Acabado de soldadura Acabado con amoladora | ||||
| EN 1.4301 equiv. | N.º 1 | 9,0 10,0 12,0 | 〇 | 〇 | – |
| 2B | 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 | 〇 | 〇 | 〇 ~3,0 mm | |
| Pulido de una cara con grano #400*4*5 | 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 | 〇 | 〇 | △ | |
| Acabado de pulido fino de una sola cara*4*5*6 | △ | △ | △ | ||
| EN 1.4016 equiv. | 2B | 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Material: Aluminio | Tratamiento superficial | Espesor de la placa | Soldadura estándar: Soldadura por arco, soldadura láser | Soldadura por puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Acabado de soldadura: Solo eliminación de marcas de quemado
|
Acabado de soldadura Acabado con amoladora
|
||||
| EN AW−5052 equiv. | – | 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 | 〇 | 〇 |
〇 ~2,5 mm
|
| Anodizado (transparente) | 〇 | 〇 | △ | ||
| Anodizado (negro) | 〇 | 〇 | |||
| Anodizado negro (mate)*7 | 〇 | 〇 | |||
| Material: Metal perforado | Diámetro del orificio × orificio Paso*8 | Área abierta Proporción | Espesor de la chapa | Soldadura estándar: Soldadura por arco, soldadura láser | Soldadura por puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Acabado de soldadura: Solo eliminación de marcas de quemado | Acabado de soldadura Acabado con amoladora | |||||
| ø2×3p | 40,3 % | 1,0 | △ | △ | – |
| ø3×5p | 32,7 % | 1,0 1,5 | △ | △ | – | |
| ø5×8p | 35,4 % | △ | △ | – | ||
| ø8×12p | 40,2 % | 1,5 | △ | △ | – | |
- *1 La tolerancia del espesor de la placa es de ±10 % como pauta.
*2 Los 14 colores están disponibles. Para obtener más información, consulte “Tipos de color de la pintura”.
Ciertos productos recubiertos (2 colores de recubrimiento en polvo (5Y7,2/1,4, 5P9/1), 7 colores de recubrimiento a base de disolvente) no están disponibles para espesores de placa de 6 mm o más.
- *3 Dado que se trata de un agente de pretratamiento, el recubrimiento no se adherirá a la superficie tratada.
- *4 A excepción de las áreas soldadas y sus alrededores inmediatos, los productos se entregan con láminas protectoras aplicadas (solo en las superficies de chapa).
- *5 El lado de acabado será la superficie pulida.
- *6 Para ver la dirección del veteado, consulte el manual de la chapa metálica “Acerca de la dirección del veteado”.
- *7 El anodizado negro (mate) no está disponible para formas recortadas.
- *8 Consulte el diagrama a continuación para conocer las especificaciones de diámetro y paso del orificio. Sin embargo, la dirección del paso del orificio es arbitraria.
- *9 Pueden producirse diferencias en el acabado de la superficie entre las piezas de chapa y los productos de chapa soldada. Si esto no es aceptable, solicite un presupuesto a su representante.
