- AYUDA
- Información técnica
- Chapa Metálica Soldada
- Directrices de diseño
- Tamaños de casquillo seleccionables
Tamaños de casquillo seleccionables
Límite superior del diámetro del orificio piloto de los casquillos
- En meviy, cuando seleccione el montaje de casquillos, cambie la indicación de la información de los orificios de montaje.
- El método de instalación utiliza soldadura por arco. Tenga en cuenta que, para el servicio de piezas de chapa metálica, la instalación de zócalos solo está disponible mediante oferta manual.
- Los tamaños de casquillo seleccionables dependen del diámetro del orificio de montaje.
- Para cada tamaño de casquillo, se define un diámetro de orificio máximo permitido.
- Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles.
Metales ferrosos
| Tamaño del casquillo | Límite superior del diámetro del orificio piloto (d) | Ejemplo |
|---|---|---|
| 6A (Rc 1/8) | d ≤ 19,0 | ![]() |
| 8A (Rc 1/4) | d ≤ 22,0 | |
| 10A (Rc 3/8) | d ≤ 28,0 | |
| 15A (Rc 1/2) | d ≤ 32,0 | |
| 20A (Rc 3/4) | d ≤ 38,0 | |
| 25A (Rc 1) | d ≤ 46,0 | |
| 32A (Rc 1 1/4) | d ≤ 58,0 | |
| 40A (Rc 1 1/2) | d ≤ 63,0 | |
| 50A (Rc 2) | d ≤ 76,0 |
Acero inoxidable
| Tamaño del casquillo | Límite superior del diámetro del orificio piloto (d) | Ejemplo |
|---|---|---|
| 6A (Rc 1/8) | d ≤ 15,0 | ![]() |
| 8A (Rc 1/4) | d ≤ 19,0 | |
| 10A (Rc 3/8) | d ≤ 22,0 | |
| 15A (Rc 1/2) | d ≤ 27,0 | |
| 20A (Rc 3/4) | d ≤ 33,0 | |
| 25A (Rc 1) | d ≤ 40,0 | |
| 32A (Rc 1 1/4) | d ≤ 49,0 | |
| 40A (Rc 1 1/2) | d ≤ 55,0 | |
| 50A (Rc 2) | d ≤ 68,0 |
Número máximo de casquillos aptos para autooferta
- Como condición para la autooferta, hay un límite en el número de casquillos que se pueden instalar por modelo.
Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles. - Si el número de sockets que se van a instalar supera este límite, se pueden proporcionar presupuestos a través del servicio técnico de meviy.
| Número máximo de casquillos aptos para autooferta por modelo |
|---|
| 4 |
Selección del tamaño del casquillo
- Consulte la tabla siguiente para conocer los materiales, espesores de la placa y tamaños que admiten la instalación del casquillo.
- No se puede seleccionar la instalación del casquillo para aluminio, metal perforado, placa calibrada, resina transparente y material compuesto.
| Material | Espesor de la placa | Tamaño del casquillo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1,0 ~ 6,0 | 6A (Rc 1/8) | 8A (Rc 1/4) | 10A (Rc 3/8) | 15A (Rc 1/2) | 20A (Rc 3/4) | 25A (Rc 1) | 32A (Rc 1 1/4) | 40A (Rc 1 1/2) | 50A (Rc 2) |
|
1,0 ~ 6,0 | 6A (Rc 1/8) | 8A (Rc 1/4) | 10A (Rc 3/8) | 15A (Rc 1/2) | 20A (Rc 3/4) | 25A (Rc 1) | 32A (Rc 1 1/4) | 40A (Rc 1 1/2) | 50A (Rc 2) |
