- AIDE
- Mode d’emploi
- Paramètres des conditions de devis
- [Fraisage CNC] Paramètres de devis
- Sélectionner le traitement thermique (trempe à cœur)
Sélectionner le traitement thermique (trempe à cœur)
Comment configurer la trempe à cœur
ÉTAPE1
Cliquez sur « Trempe à cœur » dans la section Détails.
ÉTAPE2
Lorsque le type de trempe est spécifié dans la boîte de dialogue [Instruction trempe à cœur], la dureté standard est affichée dans le champ « Dureté (HRC) ».
Si vous souhaitez spécifier une dureté différente de la dureté standard, saisissez une limite inférieure et une limite supérieure dans la zone de saisie « Dureté (HRC) ».
Enfin, cliquez sur le bouton « Mettre à jour ».
Réglages de dureté disponibles par matériau
| Matériau | Dureté standard | Plage de dureté sélectionnable (HRC) |
|---|---|---|
| EN 1.2379 équiv. | HRC58-63 | HRC50-63 |
| EN 1.7220 équiv. (Dureté de référence : 26-32 HRC) | HRC50-55 | HRC30-55 |
| EN 1.1206 équiv. | HRC35-45 | HRC30-50 |
| EN 1.1191 équiv. | HRC30-40 | HRC30-45 |
| DC53 ® (Daido) | HRC58-63 | HRC50-63 |
| EN 1.1545 équiv. | HRC58-63 | HRC58-63 |
| EN 1.2510 équiv. | HRC58-63 | HRC58-63 |
- Dans le cas d’une « désignation de plage », indiquez la dureté (HRC) dans une plage d’au moins 5 points. Exemple: HRC40-45
- Dans le cas d’une « spécification de dureté minimale », le paramétrage est effectué en saisissant uniquement la valeur la plus basse de la dureté souhaitée (HRC).
- Dans le cas d’une « spécification de dureté minimale », il est possible d’indiquer la limite supérieure de la « plage de dureté (HRC) » jusqu’à 5 points en moins. Exemple: pour EN 1.2379 equiv., HRC 58-
- *La dureté (HRC) est garantie au-dessus de la valeur minimale spécifiée.
Tip
La « désignation de dureté minimale » se définit en renseignant uniquement la valeur minimale de dureté souhaitée (HRC).
ÉTAPE3
Il est possible de confirmer la modification de la sélection de trempe dans la section « Informations de base » à côté de « Traitement thermique ».
Conseil
Si le matériau est modifié après avoir sélectionné Trempe à cœur, la dureté passe automatiquement à la dureté standard du matériau après la modification. Référence>>>Comment configurer Trempe à cœur ÉTAPE2