Normes relatives aux matériaux et matériaux utilisés

Les matériaux utilisés sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Les matériaux utilisés sont conformes à la norme JIS (Japanese Industry Standard), équivalente à la norme DIN.

No Matériau Alliage DIN N° DIN JIS USA (AISI) GB Remarques
1 EN 1.0038 équiv. S235JR 1.0038 SS400 1018 Acier au carbone Q235 Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS G 3101.
2 EN 1.0038 équiv. (matériau recuit) S235JR (recuit) 1.0038 equiv. (recuit) SS400 (recuit) 1018 (recuit)
3 EN 1.0038 équiv. (aciers plats) S235JR (barre plate) 1.0038 (barre plate) SS400-D 1018 Acier au carbone (barre plate)
4 EN 1.1191 équiv. (aciers plats) C45 (barre plate) 1.1191 (barre plate) S45C-D 1049 Acier au carbone (barre plate) Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS G 4051.
5 EN 1.1206 équiv. Ck50 1.1206 S45C 1049 Acier au carbone 45# Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS G 4051.
S50C
S55C
6 EN 1.1206 équiv. (Dureté de référence : 20-34 HRC) Ck50 (Dureté de référence : 20~34 HRC) 1.1206 (Dureté de référence: 20~34HRC) S50C (trempé) 1049 Acier au carbone (trempé) 45#trempé Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS G 4051. La dureté est comprise entre 20 et 34 HRC, elle ne peut pas être spécifiée.
7 EN 1.7220 équiv. (Dureté de référence : 26-32 HRC) 34CrMo4 (Dureté de référence : 26~32 HRC) 1.7220 (Dureté de référence: 26~32 HRC) SCM440 4140 Acier allié (trempé) 42CrMo4 Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS G 4053.
8 Équivalent NAK55 NAK55 NAK55 NAK55 La dureté est équivalente à celle de l’acier prétraité avec une duretéof 37 to 43 HRC.
9 EN 1.2379 équiv. X155CrVMo12-1 1.2379 SKD11 D2 Acier à outils Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS G 4044.
10 EN AW – 2017 équiv. Al-Cu4MgSi 3.1325 A2017[T3,T351] 2017 Alliage d’aluminium 2A12 Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS H 4000.
11 EN AW – 5052 équiv. Al-Mg2.5 3.3523 A5052[H32,H34,H112] 5052 Alliage d’aluminium 5052 H112
12 EN AW – 5083 équiv. AlMg4.5Mn0.7 3.3547 A5083 5083 Alliage d’aluminium
13 EN AW – 6061 équiv. Al-Mg1SiCu 3.3211 A6061[T6,T651] 6061 Alliage d’aluminium 6061 T6
14 EN AW – 6063 équiv. (aciers plats) AlMg0,7Si (barre plate) 3.206 (barre plate) A6063S 6063 Alliage d’aluminium (barre plate)
15 EN AW – 7075 équiv. Al-Zn6MgCu 3.4365 A7075[T6,T651] 7075 Alliage d’aluminium 7075 T6
16 EN 1.4305 équiv. X10CrNiS18-9 1.4305 SUS303 303 Acier inoxydable X8CrNiS18-9 Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS G 4304.
17 EN 1.4305 équiv. (matériau recuit) X10CrNiS18-9 (recuit) 1.4305 (recuit) SUS303 (recuit) 303 Acier inoxydable (recuit)
18 EN 1.4301 équiv. X5CrNi18.10 1.4301 SUS304 304 Acier inoxydable 06Cr19Ni10
19 EN 1.4301 équiv. (matériau recuit) X5CrNi18-10 (recuit) 1.4301 (recuit) SUS304 (recuit) 304 Acier inoxydable (recuit)
20 EN 1.4301 équiv. (aciers plats) X5CrNi18-10 (barre plate) 1.4301 (barre plate) SUS304-D 304 Acier inoxydable (barre plate)
21 EN 1.4401 équiv. X5CrNiMo17122 1.4401 SUS316 316 Acier inoxydable 0Cr17Ni12Mo2
22 EN 1.4016 équiv. X6Cr17 1.4016 SUS430 430 Acier inoxydable 1Cr17

Caution

  • Les types d’acier qui ne sont pas inclus dans la norme JIS ou pour lesquels il n’existe pas d’acier comparable, même si une norme JIS existe, ne sont pas répertoriés.
  • Les types d’acier répertoriés à des fins de comparaison sont des normes de référence.
  • L’acier compris entre les matériaux EN 1.1191 équiv. et EN 1.1203 équiv. peut être utilisé comme équivalent à EN 1.1206 équiv.
  • Veuillez noter que la composition chimique peut être différente.

Articles récemment consultés