Normes relatives aux matériaux et matériaux utilisés

Les matériaux utilisés sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Les matériaux utilisés sont conformes à la norme JIS (Japanese Industry Standard), équivalente à la norme DIN.

NoMatériauAlliage DINN° DINJISUSA (AISI)GBRemarques
1EN 1.0330 équiv. (EN 1.0320 équiv. [laminé à chaud])DC01 (laminé à chaud)1.0330 (1.0320 [laminé à chaud])SPCCAcier faiblement allié (laminé à chaud)SPCC
2EN 1.0330 équiv. (Galvanisé)DC01 (Galvanizé)1.0330 (Galvanizé)SPCC (Galvanizé)Acier faiblement allié (laminé à froid) (zingage à chaud)
3EN 1.0330 équiv. (EN 1.0320 équiv. [laminé à chaud])DC01 (laminé à chaud)1.0330 (1.0320 laminé à chaud)SPHCAcier faiblement allié (laminé à chaud)Q235
4EN 1.0330 équiv. (Galvanisé (chimique))DC01 (Zingage électrolytique)1.0330 (Zingage électrolytique)SECC (Zingage électrolytique)Acier faiblement allié (laminé à froid) (zingage électrolytique)
5EN 1.0038 équiv.S235JR1.0038SS4001018 Acier au carboneUtilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS G 3101.
6EN 1.0330 équiv. (pour cales de réglage) *6DC01 (pour cales de réglage) *61.0330 (pour cales de réglage)SPCC (pour cales de réglage)Acier faiblement allié laminé à froid (pour cales de réglage) *6
7EN AW−5052 équiv.Al-Mg2.53.3523A50525052 Alliage d’aluminium5052 H32Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS H 4000.
8EN 1.4301 équiv.X5CrNi18.101.4301SUS304304 Acier inoxydable06Cr19Ni10Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS G 4305.
9EN 1.4301 équiv. (pour cales de réglage) *6X5CrNi18.10 (pour cales de réglage)1.4301 (pour cales de réglage)SUS304 (H) (pour cales de réglage)304 Acier inoxydable (pour cales de réglage)Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS G 4313.
10EN 1.4016 équiv.X6Cr171.4016SUS430430 Acier inoxydableUtilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS G 4305.

Attention

  • Les aciers qui ne sont pas compris dans la norme JIS ou pour lesquels il n’existe pas d’acier comparable, même s’il existe une norme JIS, ne sont pas mentionnés.
  • Les aciers mentionnés à titre de comparaison sont des normes de référence.
  • Veuillez noter que la composition chimique peut être différente.

Articles récemment consultés