- AIDE
- Informations techniques
- Tournage CNC
- Directives de conception
- Pièces tournées Conditions de reconnaissance
Pièces tournées Conditions de reconnaissance
- Dans les plaques Machiend, les formes rondes et les formes angulaires sont déterminées automatiquement.
- Cette section décrit les conditions de reconnaissance.
Reconnaissance de pièces tournées
Si le diamètre extérieur comporte une partie cylindrique, la forme est reconnue comme Pièces tournées.
| Reconnaissance de pièces tournées | Reconnaissance des pièces de fraisage |
|---|---|
|
|
|
|
Conditions de reconnaissance du diamètre extérieur et intérieur
Le diamètre intérieur et le diamètre extérieur sont reconnus en fonction de leur position par rapport à l’axe central.
| Reconnaissance comme « Diamètre extérieur et intérieur » | Non reconnu comme « Diamètre extérieur et intérieur » |
|---|---|
|
|
|
|
Attention
- La reconnaissance automatique n’est pas prise en charge pour les filetages extérieurs (diamètre extérieur).
- Si un « filetage interne (diamètre intérieur) et un trou » sont détectés, la fonction de liaison entre l’attribut de couleur et l’attribut CAO est activée.>Reconnaissance automatique du type de trou
Conditions de reconnaissance des rainures de clavette
- Pour les rainures de clavette conformes à la norme JIS (B 1301:1996), les tolérances sont définies automatiquement et peuvent être modifiées dans la boîte de dialogue. *Les paramètres par défaut peuvent être personnalisés dans les paramètres utilisateur.
- *Les paramètres par défaut peuvent être personnalisés dans les paramètres utilisateur.
| Spécification de la largeur de clé | Reconnu comme une rainure de clavette | Non reconnu comme une rainure de clavette |
|---|
|
Largeur reconnue comme rainure de clavette extérieure
![]() |
Correspond aux spécifications [b1] : La tolérance d’ajustage de la rainure de clavette externe est réglée automatiquement.
![]() |
Ne correspond pas aux spécifications [b1] : La tolérance d’ajustement du trou oblong est définie manuellement.
![]() |
|
Largeur reconnue comme rainure de clavette interne
![]() |
Correspond aux spécifications [b2] : la tolérance d’ajustage de la rainure de clavette interne est réglée automatiquement.
![]() |
Ne correspond pas aux spécifications [b2] : Traité comme « tolérance générale » pour la rainure de clavette interne et la tolérance ne peut pas être sélectionnée.
![]() |
Attention
- Si les angles intérieurs ne sont pas arrondis, la forme ne sera pas reconnue comme une « rainure extérieure » et la tolérance d’ajustement ne pourra pas être définie.
- Si des réglages de tolérance sont nécessaires, concevez la rainure avec des coins arrondis qui correspondent à la largeur de la rainure.

「外径キー溝・内径キー溝」の認識条件
以下の表に順次、規格内の場合認識されます。
注意
※2023年3月より対象となります。b1/b2 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
|---|
焼き肌
Conditions de reconnaissance des trous sur une surface cylindrique
- « Un trou situé sur l’axe central est reconnu comme un « trou » pris en charge pour le devis automatique.
- Si le trou ne tourne pas sur l’axe central, il est reconnu comme un « autre trou » et n’est pas pris en charge pour le devis automatique. »
- Même si aucun chanfrein n’a été modélisé en 3D, un chanfrein est produit à l’entrée du trou.
| Reconnu comme un « trou » | Non reconnu comme un « trou » |
|---|---|
|
|