Paramètres utilisateur (Pièces tournées)

Paramètres de devis pour les pièces tournées

Configurez les matériaux, les traitements de surface et la rugosité de surface (rugosité, symbole) pour les devis initiaux.

Écran Paramètres utilisateur

Infos de base et détails

Ajouter les dimensions

Définissez les tolérances dimensionnelles pour les emplacements de dimensions ajoutés. Les tolérances peuvent être définies dans la boîte de dialogue (liste déroulante).

Écran Paramètres utilisateur

Visionneuse 3D

Trou fileté

La profondeur effective utile initiale (h) du trou fileté peut être modifiée dans la boîte de dialogue « Instructions pour les trous ».

Écran Paramètres utilisateur

Boîte de dialogue Visionneuse 3D

Conseil

Méthode de calcul et d’affichage de la « Profondeur effective utile (h) »

1DSi la taille (D) est M6, la valeur initiale est 1 × 6, soit 6 mm.
1,5DSi la taille (D) est M6, la valeur initiale est 1,5 × 6, 9 mm.
2DSi la taille (D) est M6, la valeur initiale est 2 × 6, soit 12 mm.
2,5DSi la taille (D) est M6, la valeur initiale est 2,5 × 6, soit 15 mm.
Longueur totaleProfondeur du modèle = 16,14 mm

Trous de précision

Vous pouvez modifier la plage de tolérance, les plages de tolérance fréquemment utilisées, la profondeur effective utile, la rugosité de surface (aucune/présente) affichées dans la liste de dialogue « Indiquer les informations sur les trous ».

Écran Paramètres utilisateur

Écran Paramètres utilisateur

Conseil

(6) Méthode de calcul et d’affichage de la « Profondeur effective utile (h) »

1DSi le diamètre est ø6, la valeur initiale est 1 × 6, soit 6 mm.
1,5DSi le diamètre est ø6, la valeur initiale est 1,5 × 6, 9 mm.
2DSi le diamètre est ø6, la valeur initiale est 2 × 6, soit 12 mm.
2,5DSi le diamètre est ø6, la valeur initiale est 2,5 × 6, soit 15 mm.
Longueur totaleProfondeur du modèle = 16,14 mm

Diamètre extérieur

Vous pouvez modifier la plage de tolérance et les plages de tolérance fréquemment utilisées affichées dans la liste de la boîte de dialogue « Instructions relatives au diamètre maximal/diamètre extérieur ».

Écran Paramètres utilisateur

Boîte de dialogue Visionneuse 3D

Diamètre intérieur

Vous pouvez modifier la plage de tolérance et les plages de tolérance fréquemment utilisées affichées dans la liste de dialogue « Instructions relatives aux informations sur le diamètre intérieur ».

Écran Paramètres utilisateur

Boîte de dialogue Visionneuse 3D

Filetage intérieur

Vous pouvez modifier la profondeur du filetage et le sens du filetage affichés dans la liste de la boîte de dialogue « Informations sur le diamètre intérieur ».

Écran Paramètres utilisateur

Boîte de dialogue Visionneuse 3D

Conseil

Méthode de calcul et d’affichage de la « Profondeur effective utile (h) »

1DSi la taille (D) est M9, la valeur initiale est 1 × 9, 9 mm.
1,5DSi la taille (D) est M9, la valeur initiale est 1,5 × 9, soit 13,5 mm.
2DSi la taille (D) est M9, la valeur initiale est 2 × 9, soit 18 mm.
2,5DSi la taille (D) est M9, la valeur initiale est 2,5 × 9, soit 22,5 mm.
Longueur totaleProfondeur du modèle = 50 mm

Diamètre extérieur de la rainure

Vous pouvez modifier la tolérance sélectionnée dans la boîte de dialogue « Ajouter les dimensions du diamètre extérieur de la rainure ».

Écran Paramètres utilisateur

Boîte de dialogue Visionneuse 3D

Diamètre intérieur de la rainure

Vous pouvez modifier la tolérance sélectionnée dans la boîte de dialogue « Ajouter les dimensions du diamètre intérieur de la rainure ».

Écran Paramètres utilisateur

Boîte de dialogue Visionneuse 3D

Trous oblongs/Rainures de clavette

Vous pouvez modifier la plage de tolérance et les plages de tolérance fréquemment utilisées affichées dans la liste « Boîte de dialogue d’informations sur les trous oblongs/rainures de clavette ».

Écran Paramètres utilisateur

Conseil

Si la largeur de la rainure correspond aux normes JIS (B 1301:1996), celle-ci est considérée comme une rainure de clavette.
Si la largeur de la rainure ne correspond pas aux normes JIS (B 1301:1996), il s’agit d’un trou fendu.
Voir ici pour le tableau des normes de rainures de clavette.

Rainure de clavette interne

Vous pouvez modifier les plages de tolérance fréquemment utilisées affichées dans la liste de dialogue « Instructions pour les informations sur la rainure de clavette du diamètre intérieur ».

Écran Paramètres utilisateur

Conseil

Si la largeur de la rainure correspond aux normes JIS (B 1301:1996), celle-ci est considérée comme une rainure de clavette.
Si la largeur de la rainure ne correspond pas aux normes JIS (B 1301:1996), cela est considéré comme une « Tolérance générale » et aucune tolérance ne peut être sélectionnée.
Voir ici pour le tableau des normes relatives aux rainures de clavette.

Articles récemment consultés

    ↑