- AIDE
- Mode d’emploi
- Paramètres des conditions de devis
- [Tournage CNC] Paramètres de devis
- Affichage de l’écran Visionneuse 3D
Affichage de l’écran Visionneuse 3D


(1) Visionneuse 3D
- Vous pouvez modifier les modèles pour les données 3D téléchargées. Les modèles peuvent être modifiés de la même manière qu’avec un logiciel de CAO.
- →「Commandes par clavier」
(2) Liste des pièces
Les projets sélectionnés dans la liste des projets seront affichés.
(3) Précautions
Les messages d’erreur, les messages d’avertissement et les messages de l’opérateur meviy sont affichés dans une liste.
(4) Infos de base
Vous pouvez spécifier le matériau, le traitement de surface et le traitement thermique. Vous pouvez également spécifier si vous souhaitez inclure un trou central et si vous souhaitez spécifier un numéro de commande client individuel.
(5) Détails
Affiche les dimensions globales de la pièce, les informations sur les trous et la rugosité de surface. Double-cliquez sur « Informations » pour afficher la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez modifier les conditions.
(6) Précisez toute autre information supplémentaire dans la boîte de commentaires.
- Les demandes ou questions supplémentaires, telles que les instructions d’usinage supplémentaires qui ne peuvent pas être configurées sur meviy, peuvent être détaillées.
- Vérifiez ici comment utiliser la boîte de commentaires.> “Offre manuelle dans la boîte de commentaires“
Attention
Si vous avez besoin d’un traitement supplémentaire, l’offre automatique n’est pas disponible. Sélectionnez [Demander une offre manuelle]. Le responsable vous répondra ultérieurement avec une offre.
(7) Surface d'émission du numéro de pièce
- Une liste s’affiche avec les prix, les dates de livraison et les numéros de pièce attribués en fonction de la quantité souhaitée et des informations de base.
- Le bouton change en fonction du statut, vous pouvez confirmer les conditions de l’offre, demander un devis manuel ou ajouter le composant sélectionné à votre panier.