Mesure de modèles 3D

Pour mesurer la distance

Sélectionnez les deux points à mesurer, et la distance XYZ s’affiche dans la fenêtre.

    1. Cliquez sur
    2. Sélectionnez les deux points à mesurer.

 

    • (1) Icône de mesure
    • (2) Objet sélectionné
    • (3) Fenêtre de mesure pour chaque élément
    • (4) Fenêtre de méthode de mesure de l’interrupteur
    • (5) Ligne de composant de mesure

Pour mesurer le diamètre/rayon (valeur R)

Sélectionnez le bord et la face à mesurer, et le diamètre/rayon (valeur R) s’affiche dans la fenêtre.

    1. Cliquez sur
    2. Sélectionnez le bord et la face à mesurer.

 

    • (1) Icône de mesure
    • (2) Objet sélectionné
    • (3) Fenêtre de mesure pour chaque élément (diamètre/rayon (valeur R))

Pour mesurer l'angle

Sélectionnez le bord et la face à mesurer, et l’angle s’affiche dans la fenêtre.

  1. Cliquez sur
  2. Sélectionnez le bord et la face à mesurer.

 

    • (1) Icône de mesure
    • (2) Objet sélectionné
    • (3) Fenêtre de mesure pour chaque élément (angle)

Introduction à l'écran des fonctions de mesure

Icône Mesure

  • Icône utilisée pour mesurer différents éléments du modèle
  • La touche de raccourci est activée par « Shift+M ».

Objets sélectionnés

Différents éléments sont présentés qui permettent de sélectionner l’élément à mesurer.

Conseil

Objet sphériquePoint central du bord R
Objet cylindriqueAxe central d’une surface courbée

Fenêtre de mesure par élément

Fenêtre affichant des informations sur l’objet à mesurer et les valeurs numériques des composants XYZ décomposés

Mesure de distancevaleur RAngle

Fenêtre de commutation de mode de mesure

Fonction de commutation entre les mesures de distance la plus longue et la plus courte pour les éléments sélectionnés

Distance la plus longueDistance la plus courte

Ligne de composants de mesure

Affiche les composants XYZ qui configurent la distance mesurée en mm

Conseil

Ligne noireRésultat de la mesure
Ligne rougeComposant direction X
Ligne verteComposant dans la direction Y
Ligne bleueComposant direction Z

Articles récemment consultés