- AIDE
- Mode d’emploi
- Paramètres des conditions de devis
- [Fraisage CNC] Paramètres de devis
- Définir la rugosité de surface, le meulage et le polissage
Définir la rugosité de surface, le meulage et le polissage
La rugosité de surface peut être réglée.
Ajout de rugosité de surface, meulage et polissage

1.Sélectionnez le bouton
dans les icônes en haut du visualiseur de modèle. Vous pouvez également utiliser la touche de raccourci (R).

2.Sélectionnez la surface sur laquelle vous souhaitez spécifier la rugosité de surface. Les surfaces sélectionnables sont surlignées en bleu lorsque vous passez la souris dessus.
Attention
L’icône de la souris vous indiquera si une surface n’est pas sélectionnable lorsque vous passez la souris dessus.![]() |
![]() |

3.Sélectionnez les zones dans lesquelles vous souhaitez spécifier la rugosité de surface, puis cliquez sur OK. Pour définir la même rugosité de surface pour plusieurs surfaces, sélectionnez chaque surface de manière séquentielle, puis cliquez sur OK.

4.Sélectionnez la valeur de rugosité de surface.

5.Différentes options de traitement sont disponibles.
- Meulage
- Polissage
Vous pouvez choisir entre ces options.
Attention
Certaines options peuvent ne pas être disponibles en fonction du matériau. Une forme en relief peut être nécessaire pour le meulage.
6.Après avoir sélectionné la valeur de rugosité de surface et les options de traitement, cliquez sur le bouton « Mettre à jour » pour terminer le réglage.

7.La rugosité de surface ajoutée est affichée dans l’arbre sous les détails et sur l’écran du visualiseur.

8.Pour modifier la rugosité de surface spécifiée, cliquez sur le symbole de rugosité de surface dans l’arbre sous Détails ou dans le visualiseur pour afficher la boîte de dialogue Rugosité de surface et mettre à jour les paramètres.
Attention
Il n’est pas possible de modifier la rugosité de surface de plusieurs surfaces à la fois.Suppression de la rugosité de surface

1.Sélectionnez le bouton
les icônes en haut du visualiseur de modèle. Vous pouvez également utiliser la touche de raccourci (D).

2.Le message « Cliquez sur le PMI que vous souhaitez supprimer » apparaîtra. Sélectionnez la rugosité de surface à supprimer. La spécification de rugosité de surface devient bleue lorsque vous placez le curseur dessus. Cliquez pour supprimer.
Attention
Veuillez noter qu’en cliquant sur le bouton « Supprimer tous les PMI », tous les paramètres seront supprimés, à l’exception de ceux initialement affichés.