Contrôle de qualité des produits avec écrous montés

Concernant l'aspect des produits montés avec des écrous

Produit avec écrou à ajustement serré

  • EN 1.0330 équiv. (zincage électrolytique) et EN 1.0330 équiv. (galvanisé), EN AW-5052 équiv. (plaque anodisée préfinie (clair)) et EN AW-5052 équiv. (plaque anodisée préfinie (noir)) peuvent présenter un décollement du revêtement dû au montage des écrous.
  • L’installation d’écrous près du bord de la plaque peut provoquer un gonflement du bord.

Product with weld (spot) nut

  • Pour les produits avec écrous soudés par points sur des matériaux en acier, éliminer les brûlures à l’aide d’une lime ou d’un outil similaire. Des rayures peuvent apparaître lors du limage.
  • EN 1.0330 équiv. (Galvanisé (chimique)) et EN 1.0330 équiv. (Galvanisé) peuvent présenter un décollement du revêtement dû au montage des écrous.
    Les marques de brûlure sur les écrous soudés par points sur l’acier inoxydable sont éliminées par polissage électrolytique. De plus, le polissage pour éliminer les brûlures n’est pas effectué car il provoque le décollement du revêtement.
  • La partie en saillie de l’écrou à souder peut être éliminée, mais les éléments suivants sont inspectés pour confirmer qu’il n’y a pas de problème de fixation. Des marques de finition peuvent subsister.
  • – Les boulons peuvent traverser
  • – La partie en saillie n’est pas plus convexe que l’épaisseur du matériau.

Concernant la garantie de résistance des produits avec écrous montés

Produit avec écrou à ajustement serré

  • La résistance mécanique des produits équipés d’écrous sertis n’est pas garantie. Toutefois, chaque pièce est expédiée après vérification que l’assemblage ne présente aucun défaut de fixation.

Produit avec écrou soudé (par points)

  • La résistance mécanique des produits équipés d’écrous soudé (par points) n’est pas garantie. Toutefois, chaque pièce est expédiée après vérification de l’absence de défauts de fixation. En outre, des évaluations périodiques sont effectuées conformément à la norme JIS B1196.

Articles récemment consultés

    ↑