Notation des informations sur les trous dans l’écran 3D

La notation des dimensions des trous suit les directives décrites ci-dessous.

Trous droits

[mm]

Traversant/Borgne Borgne Traversant
Précision Non Oui Non Oui
Image Straight hole: blind/no precision Straight hole: through/no precision Straight hole: through/precision
Annotation du visualiseur ø4↧15 ø4H7(+0,012/0) ↧15/Avant trou ↧18 ø4 Traversant ø4H7(+0,012/0) ↧15 Traversant
Trous taraudés

[mm]

Traversant/BorgneBorgneTraversant
Standard/FinStandardFinStandardFin
ImageTapped hole: blindTapped hole: through
Annotation du visualiseurM10↧25M10x1,25 ↧25/Avant trou ↧30M10 TraversantM10x1,25 Traversant
Inserts pour trous

[mm]

Traversant/BorgneBorgneTraversant
Standard/FinStandardStandard
ImageInsert hole: blindInsert hole: through
Annotation du visualiseurM10 INS-2D/Avant trou ↧30M4 INS-2D Traversant
Trous à 1 étape

[mm]

Traversant/BorgneBorgneTraversant
PrecisionNonNon
Image1-Step hole: blind1-Step hole: through
Annotation du visualiseur凵 ø8 ↧3凵 ø8 ↧3
ø4 ↧15ø4 Traversant

*Si le niveau supérieur ou inférieur est un trou de précision/fileté, la valeur après le symbole ↧ indique la profondeur effective.

Trous à 2 niveaux

[mm]

Traversant/BorgneBorgne
PrecisionNon
Image2-Step hole: blind
Annotation du visualiseur凵ø8↧3
ø4 Traversant
(Sur le côté opposé) 凵ø8↧3
Trous fraisés

[mm]

Traversant/BorgneTraversant
ImageCountersunk hole: through
Annotation du visualiseurø8,6,
ø4,5

Articles récemment consultés