Affichage de l’écran Visionneuse 3D

  • Cliquez sur un projet dans la liste des projets pour ouvrir l’écran Visionneuse 3D. Vous pouvez vérifier les informations suivantes sur l’écran Visionneuse 3D.
  • Cliquez sur les onglets (2) à (5) pour changer l’affichage.

(1) Affichage 3D.

(2) Listes des pièces

Toutes les pièces contenues dans le projet sélectionné dans la liste des projets seront affichées.

(3) Précautions

Répertorie les messages d’erreur, les messages d’avertissement et les messages provenant de l’opérateur meviy.

(4) Infos de base

Vous pouvez modifier le matériau et le traitement de surface et définir un numéro de commande client.

(5) Vue en arborescence

  • En mode arborescence, vous pouvez vérifier les dimensions de la pièce entière et les informations relatives aux trous pour chacune des 6 faces.
  • Vous pouvez également modifier le type de trou. Double-cliquez sur le trou que vous souhaitez modifier et la boîte de dialogue [Instructions relatives aux trous] s’affiche.

Conseil

  • La précision des trous droits peut être modifiée en changeant le type de tolérance du diamètre du trou.
  • Si un trou peut être à la fois un trou fileté et un trou droit, il sera identifié comme un trou fileté. Veillez à vérifier le type de trou dans la Visionneuse 3D ou l’arborescence.
  • Un message s’affiche si la pièce contient une surface mince susceptible de se casser ou de se déformer pendant le processus de fabrication. Vous pouvez vérifier la surface correspondante dans la Visionneuse 3D. → Confirmer les approbationsD Viewer.

(6) Détail des autres informations supplémentaires dans le champ de commentaires.

  • Les demandes supplémentaires ou les questions telles que les instructions d’usinage supplémentaires qui ne peuvent pas être configurées sur meviy peuvent être détaillées.
  • Vérifiez ici comment utiliser la boîte de commentaires. > “Offre manuelle Expérience Enregistrer

Attention

Si vous avez besoin d’un traitement supplémentaire, le devis automatique n’est pas disponible. Sélectionnez [Demander un devis manuel]. Le responsable vous répondra ultérieurement avec un devis.

(7) Zone d’émission du numéro de pièce

  • Vous pouvez voir une liste de la quantité, du prix, de la date de livraison et de la numéro de pièce en fonction des informations de base.
  • Le bouton change en fonction du statut et vous pouvez confirmer les conditions de la demande, demander une offre manuelle et ajouter l’offre choisie au panier.

Articles récemment consultés