Pièces disponibles en résine transparente

*La date de livraison sera prolongée en fonction de la quantité. Veuillez vérifier la date affichée à l’écran pour connaître la date de livraison confirmée.

Des pièces en résine claire, utilisées pour les couvercles d’équipements, etc. sont disponibles.
Certaines conditions concernant la forme, le matériau et l’épaisseur de la pièce doivent être respectées afin de pouvoir sélectionner la résine claire. Vérifiez ci-dessous les spécifications détaillées.

Disponible : Tôle plate

No.1234567
Type de trouTrou de passageTrou filetéTrou fraiséInsertTrou oblongTrou rectangulaireTrou de forme libre

Non disponible : Tôle pliée

Matériaux / Épaisseurs de tôle compatibles avec la résine claire

  • Chaque matériau est disponible en deux qualités et deux couleurs. Veuillez choisir le matériau qui correspond le mieux à vos besoins.
Résine transparenteNoteCouleurTransmission lumineuse *1Température ambiante d’utilisation *1Épaisseur *2
PET
(Polyéthylène téréphtalate)
StandardTransparent87%-15 to 55℃3,0 5,0 8,0
Brun fumé28%3,0 5,0
AntistatiqueTransparent77%
Brun fumé30%
AcryliqueStandardTransparent93%-40 to 65℃3,0 5,0 8,0 10,0
Brun fumé28%3,0 5,0
AntistatiqueTransparent87%
Brun fumé25%
PolycarbonateStandardTransparent89%-40 to 120℃3,0 5,0
Brun fumé35%
AntistatiqueTransparent86%
Brun fumé32%
PVC
(Chlorure de polyvinyle)
AntistatiqueTransparent83%-10 to 60℃3,0 5,0
Brun fumé27%
AntistatiqueTransparent77%
Brun fumé30%
  • *1 Il s’agit d’une valeur approximative qui ne doit pas être considérée comme garantie.
  • *2 La tolérance d’épaisseur de la plaque est de ±0,2 pour une épaisseur de 3,0 et de ±0,3 pour une épaisseur de 5,0.

Procédé de fabrication de résine transparente et propriétés physiques (valeurs de référence)

Les valeurs indiquées sont données à titre indicatif uniquement et ne sont pas garanties.

Résine transparenteNoteCouleurProcédé de fabricationIgnifuge (norme UL94)Résistance aux produits chimiques
HuileAcideAlcalinSolvant organique
PET (Polyéthylène téréphtalate)StandardTransparentExtrudéV-2××~△×
Brun fumé
AntistatiqueTransparentHB
Brun fumé
AcryliqueStandardTransparentExtrudé ou FonteHB×~△
Brun fumé
AntistatiqueTransparentExtrudé
Brun fumé
PolycarbonateStandardTransparentExtrudé
Brun fumé
AntistatiqueTransparentHB×~△
Brun fumé
PVC (chlorure de polyvinyle)StandardTransparentExtrudé ou pressé××
Brun fumé
AntistatiqueTransparentPresséV-0××××
Brun fumé

Matériaux Plastique clair

La couleur du matériau peut varier d’une commande à l’autre en fonction des disponibilités.

Articles récemment consultés