Trous de suspension pour revêtement/peinture

  • Lorsque vous téléchargez une pièce dans meviy et sélectionnez un revêtement ou une peinture, veuillez noter qu’un petit trou, d’un diamètre compris entre 4 et 5,2 mm, doit être ajouté dans un coin de votre pièce afin que celle-ci puisse être fabriquée avec le revêtement ou la peinture souhaité(e).
  • Si la pièce dépasse une longueur de 420 mm ou un poids de 8 kg, veuillez vous assurer qu’au moins 2 trous sont ajoutés au modèle CAO 3D afin de pouvoir suspendre la pièce.
  •  
  • En fonction de la taille et de la forme de la pièce, des trous supplémentaires peuvent être nécessaires pour la suspension.
  •  
  • Si la pièce ne peut pas être proposée automatiquement, n’hésitez pas à nous contacter afin que nous trouvions une solution.

Articles récemment consultés