Tournage CNC

  • Le tournage est un service d’usinage qui prend en charge non seulement l’usinage au tour pour l’usinage des diamètres intérieurs et extérieurs, l’usinage de rainures et le filetage, mais également l’usinage et le découpage au fil pour les formes qui nécessitent un usinage supplémentaire.

Matériaux et traitements de surface

Cliquez ici pour consulter toutes les tailles et dimensions.
*Matériau applicable pour trempe à cœur
** Matériau applicable pour trempe superficielle

Cliquez ici pour plus d’informations sur les propriétés mécaniques telles que la résistance à la traction, la limite d’élasticité et d’autres valeurs.
Cliquez ici pour plus de détails sur les normes des matériaux.

Normes de précision de base (usinage au tour)

Méthode d’usinageClasses de toléranceTolérances
Tournage
  • Métal : classe IT6 ou supérieure
    Résine : classe IT7 ou supérieure
  • Métal: ± 0,02~
    Résine: ± 0,05~
FraisageMétal : classe IT7 ou supérieure
Résine : classe IT7 ou supérieure
Métal: ± 0,02~
Résine: ± 0,05~
Tolérances géométriques 0,01~0,1
Rectitude, Planéité, Circularité, Cylindricité, Parallélisme, Perpendicularité, Concentricité, Faux-rond circulaire, Faux-rond total
Rugosité de surface Ra1.6, 3.2, 6.3
Cliquez ici pour un aperçu détaillé des tolérances standard pour les pièces fraisées.

Taille

*1 Les dimensions supérieures et inférieures sont limitées en fonction du matériau/de la forme.

Délais de livraison

Options de livraisonJours
Standardá partir de 11 jours
Economyá partir de 25 jours
Cliquez ici pour un aperçu détaillé des options de livraison pour les pièces tournées.

Fonctions supplémentaires

Traitement thermiqueTrempe à cœur / Trempe superficielle
Diamètre intérieur et extérieurM2 – M50, UNC / UNF, conique
Pas de devis automatique disponible pour cette pièce ? Demandez un devis manuel au support meviy.
Pour plus d’informations sur l’utilisation de meviy, cliquez ici.
Usinage du diamètre extérieur Usinage du diamètre intérieur Diamètre extérieur de la rainure Gorge en V Gorge conique Gorge à rayon (R) Rainure négative
Diamètre intérieur de la rainure Filetage intérieur* Filetage extérieur* Trou Rainure de clavette externe Rainure de clavette interne Encoche (Poche)
  • *La forme du filetage n’est pas reconnue.
  • Cliquez ici pour savoir comment configurer Filetage extérieur.
  • Cliquez ici pour savoir comment configurer Filetage intérieur.
Cliquez ici pour savoir comment configurer Trou. À noter
Rainure sur face d’extrémité* Diamètre extérieur de la couronne Diamètre extérieur de la partie conique hexagonale Trou hexagonal Filetage intérieur conique pour tubes* Filetage extérieur conique pour tubes*
  • *La courbe inférieure est fournie sur offre manuelle.
  • À noter
À noter À noter
  • *Les pièces avec filetage moulé ne peuvent pas être reconnues.
  • *L’angle de reconnaissance de la forme conique doit être supérieur à 0° et inférieur à 2,5°.

Attention

En fonction de la forme ou des dimensions exactes, il peut s’avérer impossible d’usiner les formes ci-dessus.