| Acier | - EN 1.0038 équiv.
- EN 1.0038 équiv. (aciers plats)
- EN 1.0038 équiv. (matériau recuit)
- EN 1.1206 équiv.**
- EN 1.1206 équiv. (20-34 HRC) *
- EN 1.7220 équiv. (26-32 HRC)**
- EN 1.1191 équiv. (aciers plats)
- EN 1.1191 équiv.**
- EN 1.2510 équiv.
- EN 1.1545 équiv.
| - Aucun
- Oxyde noir
- Nickelage chimique (sans courant)
- Chrome dur
- Chromatation trivalente (transparente, noire)
- Traitement de surface LTBC
- Phosphatation (manganèse)
- Nitruration
|
|---|
| Acier prédurci | - NAK55 équiv.
- EN 1.2379 équiv.**
- DC53 ® (Daido)**
| – |
|---|
| Aluminium | - EN AW-2017 équiv.
- EN AW-5052 équiv.
- EN AW-5083 équiv.
- EN AW-6061 équiv.
- EN AW-6063 équiv. (aciers plats)
- EN AW-7075 équiv.
| - Anodisation (transparente, noire, noire mate, rouge, dorée)
- Anodisation dure (transparente, mate transparente)
- Nickelage chimique (sans courant)
|
|---|
| Acier inoxydable | - EN 1.4305 équiv.
- EN 1.4305 équiv. (matériau recuit)
- EN 1.4301 équiv.
- EN 1.4301 équiv. (matériau recuit)
- EN 1.4401 équiv.
- EN 1.4016 équiv.
- EN 1.4404 équiv.
| – |
|---|
| Plastique | - POM (Acétal, Standard, blanc)
- POM (Acétal, Standard, noir)
- MC Nylon (Standard, bleu)
- MC Nylon (Standard, ivoire)
- MC Nylon (Conductivité, noir)
- MC Nylon (Antistatique, noir)
- MC Nylon (résistance aux intempéries, cendres noires)
- Bakelite (Papier, couleur naturelle)
- Bakelite (Papier, noir)
- Bakelite (doublure, couleur naturelle)
- Fluorine (PTFE, Standard, blanc)
- UHMWPE (Standard, blanc)
- UHMWPE (Conductivité, noir)
- ABS (Standard, couleur naturelle)
- PEEK (Standard, gris-marron)
- PP (Standard, blanc)
- PET (rempli de verre, marron)
- PPS (Standard, couleur naturelle)
| – |
|---|
| Cuivre et laiton | - EN CW008A équiv. (Cuivre sans oxygène)
- EN CW004A équiv. (Cuivre électrolytique)
- EN CW509L équiv. (Laiton, laiton jaune)
- EN CW614N équiv.
| – |
|---|