- AIDE
- Informations techniques
- Fraisage CNC
- Précision et spécifications d'usinage
- Tolérances angulaires spécifiables
Tolérances angulaires spécifiables
Tolérances angulaires
- Vous pouvez spécifier des tolérances angulaires pour les angles face à face.
- Il est possible de choisir entre des flans et des poches.
Plage de tolérance spécifiable
Plage de tolérance (Θ) | |
---|---|
Devis automatisés | 0,16°≤Θ≤10° |
Devis manuel | 0,02°≤Θ<0,16° |
Plage de tolérance qui peut être spécifiée lors du choix du traitement de trempe et de nitruration
Plage de tolérance (Θ) | |
---|---|
Devis automatisés | 2°≤Θ≤10° |
Devis manuel | 0,02°≤Θ<2° |
*Les tolérances générales seront également estimées par le devis manuel.
Notation unitaire des dimensions angulaires
- L’unité de dimension angulaire est en notation décimale. (par exemple 30,5°±0,2°)
- *Il ne prend pas en charge le système de base 60.
Exemples d’usinage


Surfaces où les tolérances angulaires ne peuvent pas être spécifiées
Vous ne pouvez pas sélectionner les faces suivantes pour spécifier des tolérances angulaires :
Bouche de trou

Aspects du chanfrein

Côté droit

Surfaces qui ne sont pas parallèles à une vue à six côtés

*Les dimensions affichées sur les plans sélectionnés doivent être parallèles à l’un des plans XYZ.
Surfaces avec une surface trop petite

*La surface de la surface de sélection doit être d’au moins 9㎟
Surfaces avec un angle de 180°

Précaution
- Les tolérances unilatérales sont indiquées par l’offre manuelle.
- En cas de chevauchement des dimensions, les garanties prioritaires seront données dans l’ordre suivant.
Tolérance géométrique>Tolérance de cote de position>Tolérances angulaires>Position Cote Tolérance générale>Tolérance générale d’angle