Réglage des informations de soudage individuelles

  • [Instruction de soudage individuelle ] Dans la boîte de dialogue, vous pouvez sélectionner, pour chaque emplacement de soudage, des méthodes de soudage, des directions de soudage et l’option de soudage à proximité des trous différentes des informations générales de soudage.
  • Après confirmation des conditions définies, le prix et le délai de livraison sont calculés.

Définir des instructions individuelles

1. Dans les symboles de soudage de la visionneuse 3D ou les informations de ligne de soudage dans l’arborescence, double-cliquez sur (WLD…) pour ouvrir la boîte de dialogue d’instruction individuelle des informations de soudage.

2. Sélectionnez [Définir individuellement] pour activer les champs de modification.

3. Sélectionnez la méthode de soudage souhaitée, la direction de soudage et l’option de soudage à proximité du trou, puis cliquez sur le bouton Mettre à jour.

Conseil

・Pour effacer les instructions individuelles précédemment définies et appliquer les conditions de soudage issues des informations générales de soudage, sélectionnez le bouton radio [Appliquer les informations générales de soudage] et cliquez sur le bouton Mettre à jour.

Confirmer les informations spécifiées individuellement

1. Dans le champ d’informations de soudage, vérifiez que le texte « (Paramètre individuel appliqué) » s’affiche à la fin de chaque élément modifié individuellement.

*Cas où des instructions individuelles ont été définies pour tous les éléments : Méthode de soudage, Direction de soudage, Soudage à proximité du trou

2. Dans la fenêtre de la visionneuse 3D, vérifiez que la couleur du modèle 3D correspond aux informations de soudage définies.

 

3. Dans les symboles de soudage de la fenêtre de la visionneuse 3D et les éléments d’annotation de l’arborescence, une marque « * » s’affiche pour les emplacements de soudage spécifiés individuellement.

 

Conseil

・Pour revoir ou modifier à nouveau un contenu modifié individuellement, double-cliquez sur la ligne de soudage marquée d’un « * » pour ouvrir la boîte de dialogue de désignation individuelle et apporter les modifications souhaitées.

Articles récemment consultés

    ↑