Mesure de modèles 3D

Cette fonction permet de mesurer les modèles importés.

Présentation de l’écran des fonctions de mesure

Cette section présente les différentes fenêtres qui s’affichent après l’exécution de la fonction de mesure.

La fonction peut mesurer trois types de valeurs : distance, valeur R et angle.

  1. Cliquez sur l’icône
  2. Les procédures suivantes sont disponibles en fonction des éléments à mesurer.
  • – Pour mesurer la distance
  • →Si vous sélectionnez les deux points (mis en surbrillance en jaune-vert) que vous souhaitez mesurer, les valeurs XYZ s’affichent chacune dans une fenêtre.
  • – Pour mesurer la valeur R
  • → Si vous passez la souris sur les éléments à mesurer (bords et faces du modèle), la valeur R s’affiche sur la fenêtre lorsque l’élément sélectionné est mis en surbrillance en bleu clair.
  • – Pour mesurer un angle
  • → Si vous passez la souris sur les éléments à mesurer (bords et faces du modèle), sélectionnez les deux éléments mis en surbrillance en bleu clair et les angles s’affichent dans la fenêtre.
Nom de l’élément Détails
Icône de mesure Activez la fonction de mesure.
Fenêtre de changement de mode de mesure Basculez entre la distance maximale et la distance minimale.
Fenêtre de mesure par élément Fenêtre affichant des informations sur l’élément mesuré.
Objets sélectionnés Permet de sélectionner le point central ou l’axe central d’un trou.
Ligne de composant de mesure Affiche la cible de mesure selon le mode de mesure ; les composantes XYZ sont également affichées simultanément sous forme de segments.

Icône de mesure

  • Icône permettant de mesurer divers éléments du modèle.
  • La touche de raccourci est activée par « Maj+M ».

Fenêtre de changement de mode de mesure

Fonction permettant de basculer entre les mesures de distance la plus longue et la plus courte pour les éléments sélectionnés.

Distance la plus longue Distance la plus courte

Fenêtre de mesure par élément

Fenêtre affichant des informations sur l’objet à mesurer et les valeurs numériques des composantes XYZ décomposées.

Mesure de distance Valeur R angle

Objets sélectionnés

Divers éléments s’affichent pour permettre de sélectionner l’élément à mesurer.

Conseil

Objet sphérique Point central du bord à rayon R
Objet cylindrique Axe central d’une surface courbe

Ligne de composant de mesure

Affiche les composantes XYZ qui constituent la distance mesurée, exprimées en mm.

Conseil

Ligne noire Résultat de mesure
Ligne rouge Composante de direction X
Ligne verte Composante de direction Y
Ligne bleue Composante de direction Z

Articles récemment consultés