- HILFE
- Benutzerhandbuch
- Mögliche Einstellungen bis Angebotserstellung
- Angebotseinstellungen für [Geschweißtes Blech]
- Messen von 3D-Modellen
Messen von 3D-Modellen
Mit dieser Funktion können hochgeladene Modelle vermessen werden.
Bildschirmübersicht der Messfunktionen
In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Fenster vorgestellt, die nach dem Ausführen der Messfunktion angezeigt werden.
Die Funktion kann drei Arten von Werten messen: Abstand, R-Wert und Winkel.
- Klicken Sie auf das Symbol

- Je nach den zu messenden Größen stehen die folgenden Verfahren zur Verfügung.
- – Um den Abstand zu messen
- → Wenn Sie die beiden Punkte (gelb-grün markiert) auswählen, die Sie messen möchten, werden XYZ in einem Fenster angezeigt.
- – Wenn Sie den R-Wert messen möchten
- → Wenn Sie mit der Maus über die zu messenden Elemente (Kanten und Flächen des Modells) fahren, wird der R-Wert im Fenster angezeigt, während das ausgewählte Element hellblau hervorgehoben wird.
- – Um einen Winkel zu messen
- → Wenn Sie mit der Maus über die zu messenden Elemente (Kanten und Flächen des Modells) fahren, wählen Sie die beiden hellblau hervorgehobenen Elemente aus, woraufhin die Winkel im Fenster angezeigt werden.
| Name des Elements | Details | |
|---|---|---|
| ① | Mess-Symbol | Aktivieren Sie die Messfunktion. |
| ② | Fenster zum Umschalten des Messmodus | Wechseln Sie zwischen dem maximalen und minimalen Abstand. |
| ③ | Messfenster nach Element | Das Fenster, in dem Informationen zum Messobjekt angezeigt werden. |
| ④ | Ausgewählte Objekte | Verwendung zur Auswahl des Mittelpunkts oder der Mittelachse eines Lochs. |
| ⑤ | Messkomponentenlinie | Das Messziel wird je nach Messmodus angezeigt, wobei gleichzeitig die XYZ-Komponente als Liniensegment dargestellt wird. |
Mess-Symbol 
- Ein Symbol, das zur Messung verschiedener Elemente des Modells verwendet wird.
- Die Tastenkombination wird durch „Umschalt+M“ aktiviert.
Fenster zum Umschalten des Messmodus
Funktion zum Umschalten zwischen längsten und kürzesten Abstandsmessungen für ausgewählte Elemente.
| Längste Entfernung | Kürzeste Entfernung |
|---|---|
![]() |
![]() |
Messfenster nach Element
Fenster, in dem Informationen zum zu messenden Objekt sowie die numerischen Werte der zerlegten XYZ-Komponenten angezeigt werden.
| Abstandsmessung | R-Wert | Winkel |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Ausgewählte Objekte
Es werden verschiedene Elemente angezeigt, aus denen Sie das zu messende Element auswählen können.
Tipp
| Kugelobjekt | Mittelpunkt der R-Kante |
|---|---|
| Zylindrisches Objekt | Mittelachse einer gekrümmten Oberfläche |
Messkomponentenlinie
Zeigt die XYZ-Komponenten an, die den gemessenen Abstand in mm ergeben.
Tipp
| Schwarze Linie | Messergebnis |
|---|---|
| Rote Linie | X-Richtung Komponente |
| Grüne Linie | Y-Richtung Komponente |
| Blaue Linie | Z-Richtung Komponente |




