Contrôle qualité des produits montés sur douille

Concernant l’apparence des produits montés sur douille

Produit avec douille

  • Pour les matériaux en acier, après le soudage, le bleuissement thermique sur les faces avant et arrière de la zone d’installation de la douille sera éliminé à l’aide d’une lime. Des marques de rayures ou d’abrasion peuvent subsister. (Voir les photos : première rangée, gauche [acier brut] et centre [Acier peint])
  • EN 1.0330 équiv. avec zingage électrolytique : peut présenter un léger décollement du revêtement en raison du montage sur douille. (Voir photo : première rangée, droite)
  • Pour les matériaux en acier inoxydable, après soudage, le bleuissement thermique est éliminé par polissage électrolytique. (Voir photos : deuxième rangée)
  • Les points suivants font l’objet d’un contrôle afin de garantir les performances de fixation requises : ・Un filetage conique peut traverser depuis la face avant (en saillie) ・Aucun cordon de soudure ne pénètre dans le diamètre intérieur de la douille du côté arrière

Concernant la garantie de résistance mécanique des produits montés sur douille

Produit avec douille

  • Nous ne garantissons pas la résistance mécanique des produits avec douille, mais nous les expédions après avoir confirmé l’absence de problème de fixation.

Articles récemment consultés

    ↑