Options de livraison

  • Deux options de livraison sont disponibles pour optimiser le délai de livraison et le prix. La livraison standard optimise la rapidité de livraison et le prix.
  • Le service de Tôles Soudées n’est pas disponible pour les délais de livraison courts.

Options de délai de livraison

Options de livraison Délai d’expédition Standard Mérite Fin de la référence Date limite de commande (HNE)
Standard 8 jours~ Conforme aux normes JIS 20:00
Économique 22 jours~ Même qualité à un prix bas avec un délai d’exécution prolongé -L

Remarques

  • Veuillez vous reporter à ce qui suit pour connaître les délais d’expédition détaillés par matériau et traitement de surface

Attention

  • Les articles traités en surface nécessitent 5 jours supplémentaires, les expéditions débutant à partir de 27 jours~.
  • Pour les modèles affichant uniquement les délais standard lors de la confirmation des conditions de devis, les services à délai prolongé ne sont pas applicables. Pour plus de détails, cliquez ici.
  • Les délais d’expédition seront prolongés en fonction des conditions de fabrication.

Comment sélectionner les options

ÉTAPE 1

Cliquez sur le bouton « Confirmer les conditions du devis ».

ÉTAPE 2

Une liste des délais de livraison s’affiche pour sélection.

Remarques

  • Le paramètre par défaut est l’expédition standard.

Référence pièce

  • Les numéros de pièce avec le mode Économique disponible sont désignés par le suffixe « -L ».
  • Ces caractères peuvent être ajoutés aux références meviy standard précédemment émises si les options Long sont disponibles.

Articles récemment consultés