Règles de modélisation des trous taraudés / percés par friction
Lorsqu’un élément de forme à collerette cylindrique est détecté, il est identifié comme un trou percé par friction/taraudé.
Règles de modélisation
Exemple
Le diamètre intérieur (d) doit suivre les mêmes règles que celles décrites ci-dessus pour l’identification des trous filetés.
Modélisez la hauteur (h) et l’épaisseur (t) de la bride de manière à ce qu’elles soient inférieures ou égales à l’épaisseur de la tôle.
Exemple 1
Exemple 2
*La partie verticale présente une courbure.
Frottement Sélection de la taille des trous percés/filetés
Les trous percés/filetés à friction ne peuvent pas être sélectionnés pour les produits métalliques perforés, les tôles d’ajustage ou le plastique.
Matériau
Épaisseur
Frottement Diamètre du trou percé/fileté (*1)
EN 1.0330 équiv.
EN 1.0320 équiv. (laminé à chaud)
EN 1.0330 équiv. (Galvanisé (chimique))
0,8
M3
M4
1,0
M2
M2,5
M3
M4
M5
1,2
M2
M2,5
M3
M4
M5
1,6
M2
M2,5
M3
M4
M5
EN 1.4301 équiv. (2B)
EN 1.4301 équiv. (polissage grain n° 400 sur une face)
EN 1.4301 équiv. (finition filigranée sur une face)
EN 1.4016 équiv.
EN AW−5052 équiv.
EN AW-5052 équiv. (plaque anodisée préfinie (claire))
EN AW-5052 équiv. (plaque anodisée préfinie (noire))
0,8
M3
M4
1,0
M3
M4
M5
1,2
M3
M4
M5
1,5
M3
M4
M5
1,6
M3
M4
M5
*1 M2 et M2,5 sont limités à EN 1.0330 équiv. (électro-galvanisé) et EN 1.0330 équiv. (galvanisé).