- AIDE
- Informations techniques
- Tournage CNC
- Précision et spécifications d'usinage
- Normes générales de tolérance par défaut
Normes générales de tolérance par défaut
- Le service de plaques usinées n’affiche pas les dimensions ni les tolérances lorsque des données CAO 3D sont téléchargées, à l’exception des informations relatives au diamètre et à la longueur totale, en partant du principe que le client spécifie les tolérances souhaitées.
- Cette section décrit la finition des pièces pour lesquelles les dimensions et les tolérances ne sont pas affichées.
Normes de tolérance générale par défaut pour les dimensions usinées
(Produits standard conformes à JIS B 0405 :1991/JIS B 0419 :1991)
- Les normes suivantes sont appliquées à l’origine conformément aux normes d’usinage.
- L’origine peut être déplacée vers n’importe quelle position.
Tolérances pour les dimensions du modèle, à l'exclusion du chanfrein
[mm]
| Gamme de produits | Tolérance | Classification des dimensions standard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbole | Description | ≥0,5 ≤3 | >3 ≤6 | >6 ≤30 | >30 ≤120 | >120 ≤400 | >400 ≤1 000 | |
| Norme | m | Moyen | ±0,1 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,8 |
Tolérances pour les dimensions de longueur du chanfrein (dimensions du rayon d'angle et du chanfrein d'angle)
[mm]
| Gamme de produits | Tolérance | Classification des dimensions standard | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbole | Description | ≥0,5 ≤3 | >3 ≤6 | >6 | |
| Norme | C | Rugueux | ±0,4 | ±1 | ±2 |
Tolérance dimensionnelle des angles
| Gamme de produits | Tolérance | Longueur du bord de l’angle le plus court | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbole | Description | ≤10 | >10 ≤50 | >50 ≤120 | >120 ≤400 | >400 | |
| Norme | m | Moyen | ±1° | ±30’ | ±20’ | ±10’ | ±5’ |
Tolérance générale de perpendicularité
[mm]
| Gamme de produits | Tolérance | Longueur nominale du bord le plus court | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbole | ≤100 | >100 ≤300 | >300 ≤1 000 | >1 000 ≤5 000 | |
| Norme | K | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
*Ceci ne s’applique pas si le processus comprend le trempé.
Normes de précision de tolérance géométrique pour l'usinage au tour
Les valeurs de tolérance suivantes sont également garanties pour le trempé. Toutefois, cela peut ne pas s’appliquer à certaines formes de produits (par exemple, les produits à parois minces, les produits longs et les produits avec un taux d’enlèvement important).
[mm]
| Tolérance géométrique complétée sur 1 côté avec le diamètre maximal comme origine | Tolérance géométrique pour les deux côtés avec le diamètre maximal comme origine | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | L (Longueur totale) | Norme | |
| K (Valeur de tolérance géométrique) | ||||||
| Perpendicularité | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | L ≤ 100 | 0,06 |
| 100 < L ≤ 300 | 0,1 | |||||
| 300 < L ≤ 500 | 0,15 | |||||
| L < 500 | 0,2 | |||||
| Coaxialité | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | L ≤ 100 | 0,1 |
| 100 < L ≤ 300 | 0,2 | |||||
| 300 < L ≤ 500 | 0,3 | |||||
| L < 500 | 0,5 | |||||
| Parallélisme | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | L ≤ 100 | 0,06 |
| 100 < L ≤ 300 | 0,1 | |||||
| 300 < L ≤ 500 | 0,15 | |||||
| L < 500 | 0,2 | |||||
| Rond | ![]() | ![]() | ||||
- *La circularité doit être égale à la valeur de tolérance dimensionnelle pour le diamètre, mais elle ne doit pas dépasser la valeur de tolérance spécifiée pour le faux rond dans le sens radial.
- Exemple 1 : Circularité 0,1 pour un diamètre 100 sans tolérance
- Exemple 2 : Circularité 0,04 pour un diamètre 100 ±0,02
Conseil
Raisons des écarts de précision entre une face et les deux faces
|
|
![]() |
![]() |
Tolérance générale de rectitude et de plat
[mm]
| Gamme de produits | Tolérance | Longueur nominale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbole | ≤10 | >10 ≤30 | >30 ≤100 | >100 ≤300 | >300 ≤1000 | |
| Norme | K | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
*Ceci ne s’applique pas si le processus comprend le trempé.
Resin Precision Assurance
Unlike metal, resin is a material that easily changes shape or dimensions due to factors such as temperature and humidity. Due to this, precision assurance is performed under the following conditions:
- · Inspections are performed in temperature-controlled environments (23 to 24℃).
- · Precision assurance is based on the results of inspections performed immediately before shipment.
Rugosité de surface
- La valeur de référence de la rugosité de surface est √Ra6,3 (√Rz25).
- La rugosité de surface est affichée dans le coin inférieur gauche de la visionneuse 3D et le symbole de rugosité peut être modifié dans les paramètres utilisateur.
- Vous pouvez sélectionner √Ra6,3/3,2 pour la rugosité de surface dans Paramètres utilisateur > Paramètres de devis initial.
Conseil
Comme le montre la figure ci-dessous, vous pouvez sélectionner la valeur de rugosité de surface à partir de √Ra6,3/3,2 dans l’arborescence.
Coins extérieurs, bord intérieur du cylindre, bord chanfreiné
- Les pièces dont le bord est inférieur à C/R0,5 ont un chanfrein compris entre C/R 0,1 et 0,4 mm.
- Si le bord intérieur du cylindre est plus petit que 0,5, la finition du bord est R0,4 mm.
Attention
La spécification « sans chanfrein » n’est pas prise en charge.















