- AIDE
- Informations techniques
- Tournage CNC
- Précision et spécifications d'usinage
- Tolérances dimensionnelles spécifiables
Tolérances dimensionnelles spécifiables
- Tolérances d'ajustement
- Tolérances dimensionnelles pour la longueur totale (L) et la longueur (ℓ)
- Tolérances pour le diamètre extérieur de la rainure (D), la largeur de la rainure (w) et les dimensions de position (ℓ)
- Tolérances pour le diamètre extérieur de la rainure (D), la largeur de la rainure (w) et les dimensions de position (ℓ)
- Tolérances pour chaque pièce
- Tolérance géométrique
- Lors du téléchargement de données CAO 3D, vous pouvez spécifier toutes les tolérances dimensionnelles pour les pièces dont les dimensions et les tolérances ne sont pas affichées.
- La plage de tolérance minimale spécifiable pour les tolérances dépend de la combinaison de la forme de la pièce.
- En fonction d’autres paramètres, la précision dans la plage peut ne pas être couverte par le service.
Tolérances d'ajustement
Les tolérances d’ajustage pouvant être définies pour l’usinage de tournage et l’usinage secondaire sont les suivantes.
| Type d’usinage | Tolérances d’ajustement |
|---|---|
| Tournage | Métal : Grade IT6 ou supérieur |
| Plastique : Grade IT7 ou supérieur | |
|
Métal : Grade IT7 ou supérieur Plastique : Grade IT7 ou supérieur MC (Usinage secondaire) |
Attention
- « Les traitements de surface suivants ne peuvent pas être spécifiés avec une plage de tolérance inférieure à 0,1. »
- Traitement de surface|Chromé trivalent (clair), Chromé trivalent (noir), Nitruration en bain de sel, Anodisé dur (clair)
Tolérances dimensionnelles pour la longueur totale (L) et la longueur (ℓ)
Les tolérances suivantes peuvent être spécifiées pour la longueur totale et la longueur des différentes pièces.
[mm]
| Métal | Longueur totale (L) et longueur (ℓ) | |
|---|---|---|
| Exemple de tolérance minimale | Gamme | |
| L,ℓ ≦ 200 * | ±0,02 | 0,04 |
| 200 <L,ℓ ≦ 500 | ±0,05 | 0,1 |
| 500 < L,ℓ | ±0,2 | 0,4 |
*La plage pouvant être réglée varie pour les plaques minces suivantes.
| Métal | Longueur totale (L) et longueur (ℓ) | ||
|---|---|---|---|
| Exemple de tolérance minimale | Gamme | ||
| L ≦ 5 | 150<D | ±0,1 | 0,2 |
| L<10 | 50 ≦ D | ||
| Resin | Full Length (L) and Length (ℓ) | |
|---|---|---|
| Example of Minimum Tolerance | Range | |
| L,ℓ ≦ 100 | ±0.05 | 0.1 |
| 100< L,ℓ ≦ 200 | ±0.1 | 0.2 |
| 200< L,ℓ ≦ 300 | ±0.2 | 0.4 |
[mm]
| Plastique | Longueur totale (L) et longueur (ℓ) | |
|---|---|---|
| min. Tolérance | Gamme | |
| L,ℓ ≦ 100 | ±0,05 | 0,1 |
| 100 < L, ℓ ≦ 200 | ±0,1 | 0,2 |
| 200 < L, ℓ ≦ 300 | ±0,2 | 0,4 |
| Resin | Full Length (L) and Length (ℓ) | |
|---|---|---|
| Example of Minimum Tolerance | Range | |
| L,ℓ ≦ 100 | ±0.05 | 0.1 |
| 100< L,ℓ ≦ 200 | ±0.1 | 0.2 |
| 200< L,ℓ ≦ 300 | ±0.2 | 0.4 |
Tolérances pour le diamètre extérieur de la rainure (D), la largeur de la rainure (w) et les dimensions de position (ℓ)
Les tolérances pouvant être définies pour le diamètre extérieur sont les suivantes.
[mm]
| Tolérances pour le diamètre extérieur de la rainure (D) | Tolérance minimale | Gamme |
|---|---|---|
| Uniforme | ±0,02 | 0,04 |
| Largeur de la rainure (w) | Tolérance minimale | Gamme |
|---|---|---|
| Uniforme | ±0,05 | 0,1 |
| Dimensions de la position (ℓ) | Tolérance minimale | Gamme |
|---|---|---|
| ℓ≦150 | ±0,05 | 0,1 |
| 150<ℓ≦400 | ±0,15 | 0,3 |
| 400<ℓ | ±0,3 | 0,6 |
*La tolérance entre les surfaces du diamètre intérieur et extérieur ne peut pas être ajoutée.
Tolérances pour le diamètre extérieur de la rainure (D), la largeur de la rainure (w) et les dimensions de position (ℓ)
Les tolérances pouvant être définies pour le diamètre intérieur sont les suivantes.
[mm]
| Tolérances pour le diamètre intérieur de la rainure (d) | Tolérance minimale | Gamme |
|---|---|---|
| ±0,05 | 0,1 |
| Largeur de la rainure (w) | Tolérance minimale | Gamme |
|---|---|---|
| ±0,07 | 0,14 |
| Dimensions de la position (ℓ) | Tolérance minimale | Gamme |
|---|---|---|
| ±0,1 | 0,2 |
- *La tolérance entre la rainure interne et les autres éléments ne peut pas être ajoutée.
- Cependant, les dimensions de position à partir de la face d’extrémité de la pièce ℓ sont exclues.
Tolérances pour chaque pièce
Les tolérances pouvant être définies entre chaque élément de forme sont les suivantes.
[mm]
| No | Élément de forme | (2) Diamètre extérieur Côté / (3) Côté Rainure externe / (4) Surface de poche | (5) Diamètre intérieur fond | (6) Côté Rainure interne |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Les deux faces d’extrémité | 0,04~ | 0,04~ | 0,04~ |
| (2) | Diamètre extérieur Côté | |||
| (3) | Côté Rainure externe | – | – | |
| (4) | Surface de poche | |||
| (5) | Diamètre intérieur fond | – | 0,04~ | |
| (6) | Côté Rainure interne | 0,04~ |
[mm]
| N° | Elément de forme | (7) Centre du trou de précision | (8) Centre du trou droit / (9) Centre du trou fileté / (10) Centre du trou pour inserts / (11) Centre du trou fraisé | (12) Trou oblong/Rainure de clavette |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Axe central | 0,04~ | 0,2~ | – |
| (2) | Les deux faces d’extrémité | 0,04~ | ||
| (3) | Côté diamètre extérieur | |||
| (4) | Côté rainure extérieure | – | ||
| (5) | Surface de la poche | 0,04~ | ||
| (6) | Surface de fond de cavité | – | ||
| (7) | Centre du trou de précision | 0,2~ | 0,04~ | |
| (8) | Centre du trou droit | 0,2~ | 0,2~ | |
| (9) | Centre du trou fileté | |||
| (10) | Centre du trou pour inserts | |||
| (11) | Centre du trou fraisé | |||
| (12) | Trou oblong/Rainure de clavette | 0,04~ | 0,04~ |
Conseil
- (1) Les trous situés sur la même circonférence sont appelés P.C.D. (diamètre du cercle de perçage). Les perçages transversaux ne sont pas pris en charge.
- (2) Le P.C.D. est reconnu même avec des types de trous différents.
- (3) Le P.C.D. est reconnu que les positions des trous soient réparties de manière égale ou inégale.
- (4) Il est possible d’ajouter des dimensions diagonales qui indiquent la distance entre les trous et le P.C.D.
| P.C.D. Divisé en parts égales | P.C.D. Divisé de manière inégale | La distance entre les trous P.C.D. |
![]() |
![]() |
![]() |
Attention
- La reconnaissance P.C.D. est une information supplémentaire et de référence dans meviy pour les pièces tournées.
- Si vous devez spécifier la tolérance entre les trous, veuillez sélectionner l’icône « Ajouter une tolérance » et spécifier la tolérance pour la position cible.
Conseil
- La relation de position des trous sur les deux faces d’extrémité du modèle de référence dans la figure ci-dessous est une tolérance générale.
![]() |
![]() |
Remarques
- Modèle 3D Couleurs
- Si une palette de couleurs pour une forme non prise en charge s’affiche, le devis automatique n’est pas disponible.

Tolérance géométrique
Les conditions possibles de réglage de la tolérance géométrique sont les suivantes.
avion configurable
- Les trous, les rainures de clavette (diamètre intérieur/diamètre extérieur), les encoches (y compris les poches), les rainures de diamètre intérieur et les rainures d’extrémité ne peuvent pas être spécifiés.
- Si une tolérance géométrique ou une référence est spécifiée pour la pièce filetée, nous la garantissons sur la base de la valeur mesurée avant le filetage.
Tolérances géométriques configurables
| Type de tolérance géométrique | Symbole | Plan | Surface cylindrique | Référence | Zone cible de référence | Valeur de tolérance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planéité | 〇 | – | – | Surface | 0,01 à 0,1 | |
| Parallélisme | 〇 | – | nécessaire | surface | 0,01~0,1 | |
| Perpendicularité | 〇 | 〇 | nécessaire | surface | 0,01 à 0,1 | |
| Circularité | – | 〇 | – | Surface | 0,01~0,1 | |
| Concentricité | – | 〇 | nécessaire | ligne d’axe | 0,01~0,1 | |
| Rectitude | – | 〇 | – | Surface | 0,01~0,1 | |
| Cylindricité | – | 〇 | – | Surface | 0,01 à 0,1 | |
| Rondeur circulaire | – | 〇 | nécessaire | ligne d’axe | 0,01~0,1 | |
| Total runou | – | 〇 | nécessaire | ligne d’axe | 0,01~0,1 |
Tableau de compatibilité (matériau, traitement de surface, traitement thermique)
| Matériau | disponibilité |
|---|
| Acier | EN 1.1191 équiv. | 〇 |
|---|---|---|
| EN 1.0038 équiv. | 〇 | |
| EN 1.7220 équiv. | 〇 | |
| EN 1.7225 équiv. | 〇 | |
| EN 1.2510 équiv. | 〇 | |
| EN 1.2379 équiv. | 〇 | |
| EN 1.2344 équiv | 〇 | |
| EN 1.3505 équiv. | 〇 | |
| Acier inoxydable | EN 1.4305 équiv. | 〇 |
| EN 1.4301 équiv. | 〇 | |
| EN 1.4401 équiv. | 〇 | |
| EN 1.4125 équiv. | 〇 | |
| Aluminium | EN AW−2017 équiv. | 〇 |
| EN AW−5056 équiv. | 〇 | |
| EN AW−6061 équiv. | 〇 | |
| EN AW−7075 équiv. | 〇 | |
| Cuivre | EN CW614N équiv. | 〇 |
| Plastique | POM (Acétal, Standard, blanc) | ー |
| POM (Acétal, standard, noir) | ー | |
| MC Nylon (Standard, bleu) | ー | |
| MC Nylon (Résistance aux intempéries, cendres noires) | ー | |
| ABS (standard, couleur naturelle) | ー | |
| ABS (standard, noir) | ー | |
| PEEK (standard, gris-brun) | ー | |
| PPS (Standard, couleur naturelle) | ー | |
| Acrylique (Standard, transparent) | ー | |
| PC (Standard, transparent) | ー | |
| PC (standard, noir) | ー | |
| PP (standard, couleur naturelle) | ー | |
| PVC (standard, gris) | ー | |
| UHMWPE (standard, blanc) | ー | |
| Farine (PTFE, standard, blanc) | ー |
Tableau de compatibilité (traitement de surface)
| Traitement de surface | Disponibilité |
|---|
| Acier | Nickelage chimique | 〇 |
|---|---|---|
| Chromé dur (revêtement flash) | 〇 | |
| Bruni | 〇 | |
| Chromaté trivalent (clair) | × | |
| Chromaté trivalent (noir) | × | |
| Nitruration en bain de sel | 〇 | |
| Revêtement noir à basse température | × | |
| Phosphatation (manganèse) | 〇 | |
| Acier inoxydable | ー | |
| Aluminium | Anodisé clair | 〇 |
| Anodisé noir | 〇 | |
| Anodisé noir (mat) | 〇 | |
| Anodisé dur (clair) | × | |
| Cuivre | ー | |
| Plastique | ー | |
- *La résine est conforme aux [Normes de précision de tolérance géométrique pour l’usinage au tour] >>> Norme de tolérance normale pour les dimensions d’usinage sans instructions
- *Le chrome dur (flash) et l’isonite peuvent être meulés après traitement de surface en fonction de la précision requise, auquel cas aucun film ne restera sur la surface traitée.





