Dopuszczalne tolerancje wymiarowe

  • Tolerancje wymiarowe dla złączy spawanych są przedstawione w poniższej tabeli.
Lokalizacja standardowa Klasyfikacja wymiarów standardowych Wartość standardowa a Przykład
Sekcja konstrukcji spawanej 30 lub mniej ±0,5
Więcej niż 30, równe lub mniej niż 120 ±0,8
Więcej niż 120, równe lub mniej niż 400 ±1,2
Więcej niż 400, równe lub mniej niż 1000 ±2,0
Więcej niż 1000, równe lub mniej niż 2000 ±3,0
  • *Dla części spawanych stosuje się tolerancje wymiarowe określone w JIS B0405 dla tolerancji ogólnych wyrobów metalowych, stopień tolerancji C.
  • Jednak dla wymiarów odniesienia 6 lub mniej klasyfikacja jest ujednolicona z klasyfikacją dla wymiarów większych niż 6, ale nieprzekraczających 30.
  • *Jeśli określono malowanie / powłokę, stosuje się wartość standardową dla warunków materiałowych.

Uwaga

  • Tolerancja wymiarowa dla sekcji spawanych nie ma zastosowania do wymiarów obejmujących wiele sekcji spawanych. („a”)
  • Z zakresu zastosowania wyłączone są również wymiary dochodzące do sekcji spawanych przez sekcje gięte. („b”)

Przykłady przypadków, w których mają zastosowanie tolerancje wymiarowe dla sekcji spawanych

Przykłady przypadków, w których tolerancje wymiarowe dla sekcji spawanych nie mają zastosowania

Uwaga

  • W przypadku tolerancji wymiarowych wewnątrz elementów składowych nieobejmujących sekcji spawanych zapoznaj się z instrukcją meviy Sheet Metal Manual „Dopuszczalne tolerancje wymiarowe”.
  • Elementy składowe powinny być wykonywane w granicach tolerancji wymiarowych podanych w Sheet Metal Manual. Po spawaniu, ze względu na strefę wpływu ciepła wywołaną spawaniem, mają zastosowanie stopnie tolerancji wymiarowych podane w Sheet Metal Manual oraz stopnie tolerancji wymiarowych dla produktów spawanych. Szczegółowe informacje znajdują się na poniższym diagramie.

Wymiary wewnątrz części składowych

Przykład, w którym stosuje się stopnie tolerancji wymiarowych dla blachy bez uwzględniania sekcji spawanych

Wymiary wewnątrz części składowych

Przykład, w którym uwzględniono wymiary spawania i mają zastosowanie stopnie tolerancji wymiarowych dla spawania

Ostatnio przeglądane artykuły