Typ automatycznego rozpoznawania otworu / wewnętrznej średnicy

Gwinty można automatycznie rozpoznawać na podstawie średnicy otworu, koloru otworu lub atrybutów otworu zdefiniowanych w danym systemie CAD, a następnie odzwierciedlać je w meviy.

Typ otworu / średnicy wewnętrznej: dla części okrągłych: gwint wewnętrzny w osi wału, otwór precyzyjny.

Typ otworu: połączenie / Automatyczne rozpoznawanie typu otworu/wewnętrznej średnicy na podstawie atrybutów otworów zdefiniowanych w CAD

Możesz powiązać atrybuty otworów utworzone poleceniem „Otwór” w docelowym oprogramowaniu CAD, aby odzwierciedlić w meviy typ otworu / średnicy wewnętrznej.
Przykład : SOLIDWORKS, iCAD M5 Modelowanie
KROK1:
Użyj polecenia „Otwór” w docelowym oprogramowaniu CAD, aby zamodelować otwór gwintowany M5.
KROK2:
Prześlij model do meviy.
KROK3:
Meviy rozpozna to automatycznie.
Metoda:
Zapoznaj się z poniższą stroną, aby skonfigurować ustawienia użytkownika w meviy.

Uwaga

Istnieją ograniczenia dotyczące typów otworów / średnic wewnętrznych, które można powiązać na podstawie atrybutów otworu.
Zapoznaj się z poniższymi uwagami i w razie potrzeby skonfiguruj ustawienia w meviy.
  • W przypadku korzystania z tej funkcji kierunek obróbki nie jest przenoszony.
    Jeśli otwór pilotujący jest otworem przelotowym, koniecznie sprawdź kierunek obróbki.

Wskazówka

  • Szczegółowe informacje na temat tabeli zgodności poleceń „Otwór” w poszczególnych systemach CAD znajdziesz poniżej.
  • →Typ automatycznego rozpoznawania otworu / wewnętrznej średnicy > “SOLIDWORKS
  • →Typ automatycznego rozpoznawania otworu / wewnętrznej średnicy > “iCAD

Uwagi

  • Więcej informacji znajduje się poniżej.
・Formaty CAD 3D obsługujące powiązanie atrybutów otworów
Oprogramowanie CAD Natywne Format pośredni (Parasolid)
(.sldprt)(.icd) .x_t .x_b .xmt_txt
SOLIDWORKS
iCAD SX

Uwaga

W przypadku modeli i formatów CAD nieobsługiwanych przez meviy automatyczne rozpoznanie typu otworu / średnicy wewnętrznej nie jest gwarantowane.
Metoda modelowania Integracja Opis
Polecenia „Otwór” w poszczególnych systemach CAD Ponieważ informacje o otworze są dostępne, można go prawidłowo powiązać.
Polecenie „Otwór niestandardowy” Ze względu na specjalne ustawienia prawidłowe powiązanie może nie być możliwe.
Otwory utworzone za pomocą wycięcia z wyciągnięciem lub podobnych operacji, bez użycia polecenia „Otwór” Nieobsługiwane, ponieważ nie zdefiniowano atrybutów otworu.

Mapowanie atrybutów kolorystycznych / Automatyczne rozpoznawanie typu otworu/średnicy wewnętrznej na podstawie atrybutów kolorów

Kolor zastosowany do powierzchni bocznej otworu w modelu jest rozpoznawany automatycznie, a po dopasowaniu go do wcześniej zarejestrowanej wartości typ otworu / średnicy wewnętrznej może zostać odzwierciedlony w meviy.
Przykład : Frezowanie CNC/toczenie, Otwory gwintowane
KROK1:
Pokoloruj powierzchnię boczną otworu zgodnie z wartością RGB określoną w ustawieniach użytkownika w meviy.
KROK2:
Prześlij model do meviy.
KROK3:
W meviy każdy otwór jest rozpoznawany automatycznie.
Metoda:
Zapoznaj się z poniższą stroną, aby skonfigurować ustawienia użytkownika w meviy.

Uwaga

Istnieją ograniczenia dotyczące typów otworów / średnic wewnętrznych, które można powiązać na podstawie atrybutu koloru.
Zapoznaj się z poniższymi uwagami i w razie potrzeby skonfiguruj ustawienia w meviy.
  • W przypadku korzystania z tej funkcji kierunek obróbki nie jest przenoszony.
    Jeśli otwór pilotujący jest otworem przelotowym, koniecznie sprawdź kierunek obróbki.

Wskazówka

Uwagi

  • Więcej informacji znajduje się poniżej.
・Formaty CAD 3D obsługujące powiązanie atrybutów koloru
Oprogramowanie CAD Natywne Format pośredni (Parasolid)
(.sldprt)(.icd) .x_t .x_b .xmt_txt
SOLIDWORKS
iCAD SX

Uwaga

Automatyczne rozpoznawanie typu otworu / wewnętrznej średnicy na podstawie atrybutów kolorystycznych nie jest gwarantowane w przypadku modeli utworzonych w nieobsługiwanych systemach CAD lub formatach plików.

Automatyczne rozpoznawanie otworów gwintowanych na podstawie średnicy

System może wykrywać geometrię otworów i ich średnice w modelu na podstawie danych z danego systemu CAD, automatycznie rozpoznawać otwory gwintowane, a następnie odzwierciedlać je w meviy.
Przykład : M5 Średnica otworu przy domyślnych ustawieniach danego systemu CAD
Oprogramowanie CAD, (ø)mm
Rozmiar gwintu
(grubego)
Creo onshape SW(A) Solid Edge
IRON
NX
CATIA V5
Inventer
SW(B)
iCAD SX
Fusion
M5 4.2 4.2 4.13 5 4.23
KROK1:
Zamodeluj gwint za pomocą polecenia „Otwór” przy domyślnych ustawieniach danego systemu CAD.
KROK2:
Prześlij model do meviy.
KROK3:
Zostanie automatycznie rozpoznany w meviy jako otwór gwintowany.
Metoda:
Zapoznaj się z poniższą stroną, aby skonfigurować ustawienia użytkownika w meviy.


Uwaga

Podczas korzystania z tej funkcji koniecznie sprawdź w meviy wyniki automatycznego rozpoznawania otworów.
  • Niestandardowe średnice otworów pilotujących nie są rozpoznawane automatycznie.
  • Pierwotne informacje o atrybutach otworów przypisane w CAD 3D nie są przenoszone.
  • W przypadku korzystania z tej funkcji kierunek obróbki nie jest przenoszony.
    Jeśli otwór pilotujący jest otworem przelotowym, koniecznie sprawdź kierunek obróbki.

Uwagi

  • Więcej informacji znajduje się poniżej.
Zalecane:Ustawienie metody identyfikacji gwintu: „Nazwa CAD 3D” (zobacz „Warunki rozpoznawania różnych otworów”).
Ustawienia identyfikacji otworów gwintowanych:Oprogramowanie CAD
Rozmiar gwintu
(grubego)
Creo
onshape
SW(A)
Solid Edge
IRON
NX
CATIA V5
Inventer
SW(B)
iCAD SX
Fusion
M2 1.6 1.6 1.57 2 1.62
M2.5 2.05 2.05 2.01 2.5 2.08
M3 2.5 2.5 2.46 3 2.53
M4 3.3 3.3 3.24 4 3.33
M5 4.2 4.2 4.13 5 4.23
M6 5 5 4.92 6 5.04
M8 6.8 6.8 6.65 8 6.78
M10 8.5 8.5 8.38 10 8.53
M12 10.2 10.3 10.11 12 10.27
M14 12 12.1 11.84 14 12.02
M16 14 14 13.84 16 14.02
M18 15.5 15.5 15.29 15.5 15.52
M20 17.5 17.5 17.29 17.5 17.52
M22 19.5 19.5 19.29 19.5 19.52
M24 21 21 20.75 21 21

Brak automatycznego rozpoznawania

Jeśli nie chcesz korzystać z powyższego automatycznego rozpoznawania ani powiązania atrybutów, kliknij poniższe łącze i wybierz opcję „Brak automatycznego rozpoznawania”.
Brak automatycznego rozpoznawania Metoda

Uwaga

・Przy tym ustawieniu otwory cylindryczne są rozpoznawane w następujący sposób:
  • → blacha: wszystkie otwory jako przelotowe
  • → obróbka skrawaniem: proste otwory bez tolerancji