Określanie rozpoznawalnego rozmiaru miejsc spawania

  • W usłudze Welded Sheet Metal, jako zasada ogólna, obszary, w których odległość między elementami w modelu 3D wynosi nie wiecej niż 0,15 mm, są wykrywane i określane jako miejsce spoiny.
  • W przypadku modeli jednoczęściowych powszechnie stosowanych do konstrukcji spawanych (takich jak skrzynki i pokrywy) można wybrać pomiędzy dwoma progami do identyfikacji miejsca spoiny. Poniżej przedstawiono obszary zidentyfikowane jako miejsca spoiny i te, które nie są tak zidentyfikowane, w zależności od modelu.

Obszary zidentyfikowane jako miejsca spoiny (model 3D składający się z pojedynczej bryły)

Wybierz z ustawień użytkownika „Próg rozpoznawania miejsca spoiny”

Można wybrać jeden z dwóch poniższych typów progów.
W promieniu dwukrotnej grubości blachySzerokości szczelin nieodpowiednich do spawania są automatycznie korygowana do maksymalnego rozstawu odpowiedniego do spawania. (Domyślnie)
0,15 mm lub mniejTylko szczeliny o szerokości odpowiedniej do spawania są rozpoznawane jako miejsca spoiny.

■Ustawienia progu dla automatycznego rozpoznawania miejsc spoin

Modele 3D złożone z jednej bryły / jednego elementu

W przypadku kształtów utworzonych z jednej części blaszanej obszary ze szczelinami 0,15 mm lub mniejszymi są rozpoznawane jako złącza spawane.

Wskazówka

  • W przypadku kształtów utworzonych z jednej części blaszanej sekcje szczelin w zakresie 0,15 mm są uznawane za punkty spawania. Nie można wybrać wyłączenia spawania.
    W obszarach, w których spawanie nie jest wymagane, należy pozostawić odstęp większy lub równy wartości progowej wybranej w ustawieniach użytkownika powyżej.
  • W przypadku skrzynki pokazanej na diagramie po prawej stronie narożniki skrzynki również podlegają spawaniu.
    *Warunki modelowania: Rozmiar wycięcia musi mieścić się w granicach dwukrotności grubości blachy (na stronę), a kąt przecięcia gięcia i spoiny musi wynosić 90 stopni lub więcej.
    Będzie to również podświetlane w przeglądarce 3D. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Podstawowe zasady modelowania”.

■Odległość rozpoznana jako miejsce spoiny (Bez automatycznej korekcji modelu)

Model 3D składający się z pojedynczego bryły (szerokość szczeliny większa niż 0,15 mm)

  • W przypadku kształtów, które można formować z pojedynczej części z blachy i które mają szczeliny większe niż 0,15 mm, wybranie opcji „2 × grubość blachy lub mniej” w sekcji „Próg rozpoznania miejsca spoiny” automatycznie zmniejsza szerokości szczelin o grubości do dwukrotnej grubości blachy do 0,15 mm lub mniejszej i rozpoznaje je jako miejsca spoiny.
  • Jeśli wybrano próg „0,15 mm lub mniej”, szczeliny te nie mogą być rozpoznawane jako miejsca spoin.

■Odległość rozpoznana jako miejsce spoiny (Z automatyczną korekcją modelu)

Przykłady automatycznej korekcji modelu, gdy jako próg wybrano „2 × grubość blachy lub mniej”

Maksymalna szczelina odpowiednia do spawania: 0,15 mm. Blacha jest wysuwana w razie potrzeby, aby zmniejszyć szczelinę do tej wartości.

  • W modelach o grubości blachy większej niż 3,2 mm obie blachy pozostają cofnięte w miejscu połączenia. W przypadku modeli o grubości blachy 3,2 mm lub mniejszej, połączenie jest przekształcane w taki sposób, że tylko jedna blacha jest cofnięta. (Rys. a)
  • W przypadku kątów rozwartych obie blachy pozostają cofnięte w miejscu połączenia, niezależnie od grubości blachy. (Rys. b)

Modele o szerokości szczeliny większej niż 0,15 mm i nie większej niż dwukrotna grubości blachy: Przed korektą automatyczną

(Rys. a) W modelach o grubości blachy większej niż 3,2 mm szerokość szczeliny zmniejsza się do 0,15 mm, przy czym zachowane zostaje cofnięcie obu blach w miejscu połączenia (rysunek górny).
W modelach o grubości blachy 3,2 mm lub mniejszej, połączenie jest przekształcane w taki sposób, że tylko jedna blacha jest cofnięta, a szerokość szczeliny zmniejsza się do 0,15 mm (rysunek dolny).
(Rys. b) Model z kątem rozwartym: Blachy wysuwa się, aby zmniejszyć odstęp do 0,15 mm, przy zachowaniu cofnięcia obu blach w miejscu połączenia.

Obszary zidentyfikowane jako miejsca spoin (modele 3D składające się z wielu brył )

Modele 3D złożone z wielu brył

Obszary, w których odległość między bryłami wynosi 0,15 mm lub mniej, są rozpoznawane jako obszary spawania.

Zachodzące na siebie płaskie powierzchnie blach

Zachodzące na siebie płaskie powierzchnie blach są rozpoznawane jako miejsca spawania lub zgrzewania punktowego wzdłuż zewnętrznego obwodu zakładki.

Otwory obecne w zachodzących na siebie płaskich powierzchniach blach

Jak pokazano na rysunku, w modelach 3D, w których co najmniej jeden element ma otwory w obszarze zakładki, wewnętrzny obwód otworu (obszar zaznaczony na czerwono) jest rozpoznawany jako miejsce spawania.

Typ otworu Rozmiar określany jako złącze spawane
Otwór okrągły
  • Grubość < poniżej 3 mm: ø6 lub większy~
  • Grubość ≥ 3 mm: ø11 lub większy~
Otwór podłużny Końcówka otworu podłużnego

  • Grubość poniżej 3 mm:
  • ø6 lub większy~ Grubość 3 mm lub większa: ø11 lub większy~
Otwory kątowe
  • Brak ograniczeń
Modele z otworami w profilach kwadratowych
Modele z otworami w obu elementach

Obszary niezidentyfikowane jako sekcje spawania

Dla modeli 3D złożonych z wielu brył, obszary, w których odległość między bryłami przekracza 0,15 mm

Obszary, w których odległość między bryłami przekracza 0,15 mm, nie mogą zostać rozpoznane jako punkty spawania.

Krawędzie gięte w sekcjach spawanych utworzonych przez zachodzące na siebie płaszczyzny blach

  • Jak pokazano na diagramie po prawej stronie, w modelu 3D, w którym płaskie powierzchnie części w kształcie litery L zachodzą na siebie, krawędź gięcia w kształcie litery L nie może zostać rozpoznana jako lokalizacja spawania.
  • Krawędzie bez gięć są rozpoznawane jako punkty spawania.

Części blaszane ułożone po przekątnej

Dwie bryły ustawione po przekątnej nie mogą być rozpoznane jako obszary spawania.

Punkty styku powierzchni zakrzywionych

Powierzchnie zakrzywione, takie jak wewnętrzna strona gięcia, nie mogą być rozpoznawane jako punkty spawania niezależnie od odległości między bryłami.

Ostatnio przeglądane artykuły

    ↑