Zakres testu szczelności

Materiały i obróbki powierzchni obsługujące oznaczenie szczelności

  • Materiały i obróbki powierzchni, dla których można wykonać próbę szczelności, podano poniżej.
  • 〇: Automatyczna wycena możliwa
  • △: Automatyczna wycena niemożliwa, ale dostępna jest wycena ręczna
  • — ︓Niemożliwa ani wycena automatyczna, ani ręczna
  • Informacje o metodach próby szczelności i zakresie gwarancji podano w sekcji „Metody próby szczelności i zakres gwarancji”.
Materiał: Metale żelazne Obróbka powierzchni Grubość blachy Próba szczelności
EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (walcowana na gorąco)) 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0
Malowanie/powłoka
Niklowanie chemiczne (bezprądowe)
Czernienie (Black Oxide)
Chromian trójwartościowy (przezroczysty)
Chromian trójwartościowy (czarny)
EN 1.0038 equiv. 9,0 10,0 12,0 16,0
Malowanie/powłoka 9,0 10,0 12,0
Niklowanie chemiczne (bezprądowe) 9,0
Czernienie (Black Oxide)
Chromian trójwartościowy (przezroczysty)
EN 1.0330 equiv. Cynkowanie elektrolityczne 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2
Materiał: Stal nierdzewna Metoda wykończenia Grubość blachy Próba szczelności
EN 1.4301 – equiv. No.1 9,0 10,0 12,0
2B 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0
Polerowanie jednostronne #400 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0
Wykończenie hairline jednostronne
EN 1.4016 equiv. 2B 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0
Materiał: Aluminium Obróbka powierzchni Grubość blachy Próba szczelności
EN AW−5052 equiv. 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0
Anodyzowanie (bezbarwne)
Anodyzowanie (czarne)
Anodyzowanie na czarno (matowe)
Materiał: Metal perforowany Średnica otworu × podziałka
otworów
Współczynnik powierzchni otwartej Grubość blachy Próba szczelności
Blacha perforowana – typ otworów okrągłych przesuniętych 60°
(EN 1.4301 – equiv. -BA, wyżarzanie jasne)
ø2×3p 40,3% 1,0
ø3×5p 32,7% 1,0 1,5
ø5×8p 35,4%
ø8×12p 40,2% 1,5

Rodzaje i metody spawania, dla których można określić szczelność spoiny

  • Typy i metody spawania, dla których można określić szczelność spoiny, podano poniżej.
    〇: Automatyczna wycena możliwa
    △: Automatyczna wycena niemożliwa, ale dostępna jest wycena ręczna
    -: Brak dostępnej lokalizacji próby szczelności; niemożliwa wycena automatyczna ani ręczna
    Informacje o metodach próby szczelności i zakresie gwarancji podano w sekcji „Metody próby szczelności i zakres gwarancji”.
Typ spawania Metoda spawania Próba szczelności
Obecność montażu gniazda Bez montażu gniazda
Standardowe (łukowe lub laserowe) Spawanie ciągłe
Spawanie przerywane
Spawanie łukowe Spawanie ciągłe
Spawanie przerywane
Zgrzewanie punktowe

Ostatnio przeglądane artykuły