Informacje o wycenie ręcznej

  • Nawet jeśli automatyczna wycena nie jest dostępna w meviy dla usługi Welded Sheet Metal, możesz uzyskać wycenę, korzystając z wyceny ręcznej.
  • Zapoznaj się z poniższymi informacjami i złóż zapytanie.

Czym jest wycena ręczna?

  • Jest to proces, w którym wycena ręczna jest weryfikowana i wystawiana przez dział wsparcia meviy, gdy automatyczna wycena nie jest dostępna w meviy.
  • Możesz poprosić o wycenę ręczną, gdy zamówienie zawiera elementy nieobjęte automatyczną wyceną, obejmuje duże ilości lub wymaga dodatkowych instrukcji w polu komentarza.
  • Zazwyczaj odpowiedź otrzymasz w ciągu 1–2 dni roboczych.
  • *W przypadku materiałów trudnych do pozyskania może być wymagany dłuższy czas.

Jak poprosić o wycenę

  • Gdy wycena ręczna jest dostępna, przycisk „Poproś o wycenę ręczną” pojawi się, jak pokazano na ilustracji po prawej stronie. Kliknij ten przycisk, aby przesłać swoje zapytanie.
  • Elementy, które można zgłosić w ramach wyceny ręcznej, charakteryzują się następującymi uwarunkowaniami:
  • ・Gdy grubość blach części składowych różni się.
  • ・Gdy elementy zawierają pozycje nieobjęte automatyczną wyceną, takie jak otwory gwintowane.
  • ・Gdy chcesz określić procesy spawania, których nie można wskazać w sekcji informacji o spawaniu. (Szczegóły należy wpisać w polu Dodatkowe instrukcje).

Pole komentarza (Dodatkowe instrukcje)

  • Obsługiwane są instrukcje obróbki dla elementów Welded Sheet Metal.
  • Kliknij [Input], uzupełnij wyświetlone pole, a następnie kliknij [OK].
  • Wprowadź instrukcje dotyczące procesów spawania oraz wszelkie instrukcje obróbki dla otworów gwintowanych, które nie są objęte automatyczną wyceną.

Anulowanie wyceny ręcznej

  • Zapytanie o wycenę można anulować do momentu udzielenia odpowiedzi przez wsparcie meviy.
  • Jeśli warunki uległy zmianie lub wycena nie jest już potrzebna, kliknij „Anuluj wycenę ręczną”, aby anulować zapytanie.
  • Aby ponownie poprosić o wycenę po anulowaniu, kliknij ponownie „Poproś o wycenę ręczną”.

Wycena zakończona powodzeniem

  • Oprócz wiadomości e-mail z działu wsparcia meviy kwota, liczba dni do wysyłki oraz numer części zostaną wyświetlone w przeglądarce 3D.
  • Dodatkowo zostanie wyświetlony komunikat „Wiadomość od wsparcia meviy”, jeśli wycena zawiera warunki.
  • Kliknij „Potwierdź”, aby sprawdzić szczegóły.

Wycena nieudana

  • Jeśli wycena zostanie odrzucona przez wsparcie meviy, w sekcji Środki ostrożności zostanie dodany komunikat, a szczegółowa wiadomość e-mail zostanie wysłana na zarejestrowany adres e-mail. Sprawdź szczegóły.
  • Kliknij „Ustaw warunki wyceny ponownie”, aby wrócić do miejsca sprzed złożenia wniosku o wycenę ręczną, gdzie można zmienić ustawienia i ponownie poprosić o wycenę ręczną.

Wycena ręczna niedostępna

  • Nie można poprosić o wycenę ręczną, jeśli nie ma przycisku „Poproś o wycenę ręczną”.
  • Rozpoznawanie kształtu mogło się nie powieść. Sprawdź kształt modelu i inne istotne szczegóły.
  • W razie pytań prosimy o kontakt mailowy.
  • meviy-eu@misumi-europe.com

Historia obsługi wycen ręcznych

  • Poniżej znajduje się wykaz przypadków, dla których mamy doświadczenie w obsłudze wycen ręcznych, a także elementów nieobsługiwanych.
  • Możliwość produkcji jest oceniana indywidualnie w każdym przypadku, nawet dla części zawierających elementy, z którymi mamy doświadczenie. Jeśli realizacja nie będzie możliwa, wniosek zostanie odrzucony.

Części Welded Sheet Metal

  • Elementy, z którymi mamy doświadczenie, należy ustawić w meviy lub wpisać szczegóły w polu komentarza (Dodatkowe instrukcje).
  • Zapytania wymagające rysunków 2D nie są obsługiwane.
Mamy doświadczenie w obsłudze Nieobsługiwane elementy
Ilość Zamówienie dużej ilości
Czas realizacji (dni) Określone dni wysyłki
Rozmiar Wymiary rozwinięcia o długości 2000 mm.
Tolerancja i precyzja Zakres tolerancji 0,2 lub większy Zakres tolerancji 0,2 lub większy
Specyfikacje tolerancji geometrycznej
Specyfikacje chropowatości powierzchni
Specyfikacje połysku
Rodzaj materiału i obróbka powierzchniowa [Material, Surface Treatment] Rodzaj materiału i obróbki powierzchniowej niewybieralny w automatycznej wycenie
Spawanie między perforowanymi blachami
Specyfikacje powłoki podkładowej
Obróbka cieplna i twardość Obróbka cieplna
Specyfikacje twardości
Otwory Rozmiary gwintów nieobjęte automatyczną wyceną Rozmiary otworów pogłębianych stożkowo nieobjęte automatyczną wyceną
Otwór nieprzelotowy
Otwory pogłębiane stożkowo
Zamontowana nakrętka Liczba montowanych nakrętek nieobjęta automatyczną wyceną Specyfikacja wykończenia dla spawanej nakrętki
Metoda obróbki Odtłuszczanie
Specyfikacje złamania krawędzi na całym obwodzie
Części Zmiany geometrii lustrzanej
Określony kształt różniący się od modelu 3D
Dokumenty certyfikacyjne Świadectwo odbioru materiału (podobne partie)
SDS Świadectwa zgodności RoHS
Protokoły kontrolne

Często zadawane pytania

P. Czy wyceny ręczne są droższe?
O. Z wyjątkiem zamówień na duże ilości wyceny ręczne są zwykle droższe niż wyceny automatyczne.
P. Dlaczego warunki różnią się od poprzednich wycen?
O. Warunki wyceny różnią się, ponieważ wyceny są przygotowywane ręcznie, indywidualnie dla każdego przypadku.
P. Czy dostępne są rabaty?
O. Nie, nie są obsługiwane.
P. Czy można otrzymać wyceny dla numerów części w ramach wysyłki ekonomicznej, przyspieszonej i ekspresowej?
O. Nie, nie są obsługiwane. Obsługiwane są wyłącznie numery części z automatycznej wyceny.
P. Czy można otrzymać wycenę dla kilku ilości?
O. Wpisz ilości w polu komentarza, a odpowiemy zgodnie z tymi ilościami. Możemy odpowiedzieć maksymalnie dla siedmiu różnych ilości.
P. Co zrobić, jeśli chcę otrzymać odpowiedź szybciej?
O. Wpisz w polu komentarza szczegóły, na przykład „Proszę o odpowiedź do xx”, a dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Twoją prośbę. Jednak w zależności od sytuacji w zakładzie sprawdzającym Twoje zapytanie może to nie być możliwe. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Ostatnio przeglądane artykuły