- POMOC
- Informacje techniczne
- Części toczone
- Dokładność i specyfikacje obróbki
- Informacje o szlifowaniu i polerowaniu
Informacje o szlifowaniu i polerowaniu
Obszary konfigurowalne
Następujące osoby kwalifikują się do automatycznej wyceny szlifowania i polerowania.
| Część | Ra6,3 | Ra3,2 | Ra1,6 | Ra0,8 | Ra0,4 | G (szlifowanie) | SPBF (Polerowanie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① Powierzchnia cylindryczna (średnica zewnętrzna) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ① Powierzchnia cylindryczna (średnica wewnętrzna) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー |
| ② Średnica zewnętrzna rowka | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー |
| ③ Powierzchnia stożkowa | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー |
| ④ Średnica zewnętrzna powierzchni czołowej | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー |
| ⑤ Średnica wewnętrzna powierzchni czołowej | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー |
| ⑥ Obie powierzchnie czołowe | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
Szlifowanie (G) Obsługiwane rozmiary
Obsługiwane są następujące rozmiary szlifowania.
Szlifowanie średnicy zewnętrznej
| Średnica zewnętrzna (D) | Pełna długość (L) | Długość (ℓ) |
|---|---|---|
| 3≤D≤8 | 50≤L≤150 | 12≤ℓ |
| 8<D≤100 | 50≤L≤300 | 12≤ℓ |
Szlifowanie powierzchni
| Średnica zewnętrzna (D) | Grubość (T) |
|---|---|
| 10≤D≤200 | 5≤T≤50 |
Szlifowanie średnicy wewnętrznej
| Średnica zewnętrzna (D) | Średnica wewnętrzna (d) | Długość (ℓ) |
|---|---|---|
| 8≤D≤20 | 3≤d≤12 | dX3 |
| 20<D≤30 | 3≤d≤22 | |
| 30<D≤50 | 5≤d≤36 | |
| 50<D≤60 | 8≤d≤48 | |
| 60<D≤80 | 10≤d≤64 | dX1,5 |
| 80<D≤100 | 15≤d≤84 | |
| 100<D≤140 | 20≤d≤120 |
Uwagi
Jeśli na dnie średnicy wewnętrznej nie określono kształtu odciążającego ani rowka odciążającego o promieniu R0, można według własnego uznania dodać wykończenie polerskie.
Wskazówka
Przykłady wykończeń uzyskanych poprzez szlifowanie średnicy wewnętrznej przedstawiono poniżej.
Dostępne rozmiary polerowania (SPBF)
Obsługiwane są następujące rozmiary polerowania.
Rozmiar
| Długość (ℓ) | Waga (W) |
|---|---|
| 12≤ℓ≤100 | W≤2,5kg |
Uwagi
Ze względu na charakterystykę tej technologii polerowanie może wbrew zamiarom oddziaływaźć na powierzchnie przylegające do określonej powierzchni polerowanej , co może zmienić ich wygląd.