O usuwaniu ostrych krawędzi (fazowanie / zaokrąglanie)

Wartości standardowe usuwania ostrych krawędzi

Przykład modelu Przykład detalu Wartość standardowa
Lekkie usuwanie ostrych krawędzi
Usuwanie ostrych krawędzi typu C/R
Nazwa opcji: „R0,2 lub większe na całym obwodzie / naroże C1”
  • ①Naroża
Niedostępne
  • Naroża modelu są fazowane do C1.
  • Naroża o kącie mniejszym niż 30° lub większym niż 170° są wykluczone.
  • (obraz naroża z fazą)
  • ②Krawędzie powierzchni z blachy
  • Zadziory i wypływki powstałe podczas wykrawania blachy są usuwane do ok. R0,1
  • Zadziory i wypływki są usuwane do R0,2 lub większego (ok. R0,3)
  • ③Wąskie szczeliny
Brak zadziorów lub wypływek ≥ 0,1 mm Zadziory i wypływki wykończone do ok. R0,1
  • ④Wąskie obszary i małe otwory
Brak zadziorów lub wypływek ≥ 0,1 mm Zadziory i wypływki wykończone do ok. R0,1

Wygląd po usunięciu ostrych krawędzi

Wykończenie lekkiego usuwania ostrych krawędzi

  • Podczas usuwania zadziorów wykorzystywana jest dwustronna szlifierka do gratowania, co może spowodować drobne zarysowania powierzchni.
  • Obszary styku pomiędzy niespawanymi blachami mogą być nieco bardziej widoczne w porównaniu z częściami bez usuwania ostrych krawędzi (patrz zdjęcie po lewej).
  • Ponadto obróbka powierzchniowa może nie przylegać prawidłowo w miejscach bez lica spoiny, w szczególności pomiędzy spoinami pachwinowymi (patrz zdjęcie po prawej).
  • Przykład punktów styku między blachami bez spawania
  • Przykład : EN 1.4301 equiv. (2B), spawane od strony tylnej
  • Obróbka powierzchniowa obszarów bez lica spoiny pomiędzy spoinami narożnymi
  • Przykład: EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (walcowana na gorąco)), Głęboki pomarańczowy (RAL 2011 equiv., (CMYK 0 50 83 12) 2,5YR6,5/13

Wykończenie typu C/R (R0,2 lub większe na całym obwodzie / naroże C1)

  • Krawędzie powierzchni z blachy są zaokrąglane do R0,2 lub większego przy użyciu dwustronnej gratowarki, a naroża detalu są fazowane do C1 przy użyciu obróbki laserowej.
  • Podczas usuwania ostrych krawędzi na powierzchniach z blachy mogą wystąpić drobne rysy.
Przykłady materiałowe
Krawędzie powierzchni z blachy
Equiv. EN 1.4301 (2B), grubość 6,0 mm
Usuwanie ostrych krawędzi naroży detalu
Equiv. EN 1.4301 (2B), grubość 6,0 mm

Ostatnio przeglądane artykuły

    ↑